TIDA-050051

MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link 搭載、車載用 8.3MP 低コスト カメラ モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-050051

設計ファイル

概要

カメラ モジュールを提示するこのリファレンス デザインは、8.3 メガピクセルのイメージャと、4.16Gbps の TI の FPD™ Link III シリアライザを組み合わせ、ADAS (先進運転支援システム) 向けの小型で低コストというカメラの需要に対応しています。また、パワー マネージメント IC (PMIC) を採用しており、超小型のフォームファクタで 2 個のデバイスに電力を供給できます。

このデザインが採用している高速シリアル インターフェイスは、車載リモート カメラ モジュールを、ディスプレイまたはマシン ビジョン処理システムに接続するほか、1 本の同軸ケーブルで 8.3MP (メガピクセル) の RAW12 HDR ビデオ データと電力の両方を伝送することができます。

特長
  • 1 枚の 20mm × 20mm PCB に統合型電源を搭載した省スペース設計
  • 統合型 TPS650320-Q1 電源に 3 つの降圧コンバータと LDO を内蔵し、高効率と低ノイズの電源生成を実現
  • P2P 互換電源により機能安全アプリケーションを実現
  • DS90UB953-Q1 を使用して最大8MP/27fps のカメラ アプリケーションを実現
  • HDR RAW12、RAW14、RAW16、RAW20、RAW24 に対応する Onsemi の 8.3MP AR0820 イメージ センサ
  • デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger 製 FAKRA 同軸コネクタを 1 個実装
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU859.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMAU3.PDF (281 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAU2.PDF (157 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAU5.ZIP (1526 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG99.ZIP (965 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAU4.PDF (998 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAU1.PDF (412 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650331-Q1最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650330-Q1車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V 1.5A PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650332-Q1車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB953-Q12MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650333-Q1最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650320-Q1車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V、800mA、PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載対応、PMIC と FPD-Link III 搭載、8.3MP の POC カメラ モ ジュールのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 2025/11/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。