ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650332-Q1

アクティブ

車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)

製品詳細

Product type Camera sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18.3 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 4 Iout (max) (A) 1.5 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features ASIL-B, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock(SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (mA) 0.1 Switching frequency (max) (kHz) 2420 Switching frequency (typ) (kHz) 2300 LDO Iout (typ) (A) 0.3 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 1.2, 1.2, 1.5
Product type Camera sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18.3 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 4 Iout (max) (A) 1.5 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features ASIL-B, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock(SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (mA) 0.1 Switching frequency (max) (kHz) 2420 Switching frequency (typ) (kHz) 2300 LDO Iout (typ) (A) 0.3 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 1.2, 1.2, 1.5
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • ASIL D および SIL 3 までの決定論的能力
  • ASIL B および SIL 2 までのハードウェア安全度
  • 高度な診断および保護機能
  • AEC-Q100 グレード 1 認定済み
    • -40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 3 つの降圧コンバータ:
    • BUCK1 V IN 範囲: 4.0V~18.3V
    • BUCK1 V OUT 範囲: 2.5V~4.0V
    • BUCK1 出力電流:最大 1500mA
    • BUCK2 および BUCK3 V IN 範囲:2.5V~5.5V
    • BUCK2 および BUCK3 V OUT 範囲:0.9V~1.9V
    • BUCK2 および BUCK3 出力電流:最大 1200mA
    • スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
    • 2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • V IN 範囲:2.5V~5.5V
    • V OUT 範囲:1.8V~3.3V
    • 低いノイズ、高い PSRR
    • I 2C により出力電圧を調整可能
    • 最大 300mA の出力電流
  • ウェッタブル・フランク付きの 4.0mm × 4.0mm、24 ピン VQFN
  • 車載アプリケーション認定済み
  • ASIL D および SIL 3 までの決定論的能力
  • ASIL B および SIL 2 までのハードウェア安全度
  • 高度な診断および保護機能
  • AEC-Q100 グレード 1 認定済み
    • -40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 3 つの降圧コンバータ:
    • BUCK1 V IN 範囲: 4.0V~18.3V
    • BUCK1 V OUT 範囲: 2.5V~4.0V
    • BUCK1 出力電流:最大 1500mA
    • BUCK2 および BUCK3 V IN 範囲:2.5V~5.5V
    • BUCK2 および BUCK3 V OUT 範囲:0.9V~1.9V
    • BUCK2 および BUCK3 出力電流:最大 1200mA
    • スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
    • 2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • V IN 範囲:2.5V~5.5V
    • V OUT 範囲:1.8V~3.3V
    • 低いノイズ、高い PSRR
    • I 2C により出力電圧を調整可能
    • 最大 300mA の出力電流
  • ウェッタブル・フランク付きの 4.0mm × 4.0mm、24 ピン VQFN

TPS650332-Q1 デバイスは、高度に統合された車載用カメラ・モジュール向け電源管理 IC です。 このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA を供給でき、2.5V~5.5V の入力電圧で動作します。 降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行うことができます。

TPS650332-Q1 は、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます (4.00mm × 4.00mm)。

TPS650332-Q1 デバイスは、高度に統合された車載用カメラ・モジュール向け電源管理 IC です。 このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA を供給でき、2.5V~5.5V の入力電圧で動作します。 降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行うことができます。

TPS650332-Q1 は、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます (4.00mm × 4.00mm)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシート、TPS65033x の効率と放熱の推定機能、TPS65033X の PSPICE モデルを入手できます。ご注文

TPS65033X-Q1 の機能安全関連資料を入手できます。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS650332-Q1車載用カメラ PMIC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 9月 18日
アプリケーション・ノート Camera PMIC Spin Selection Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 11月 10日

設計と開発

各種電源ソリューション

TPS650332-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

BOOSTXL-TPS65033 — TPS65033x 顧客プログラミング BoosterPack™

TPS650330 カスタム プログラミング ブースターパックは、MSP430F5529 ランチャーを使用し、TPS650330-Q1 パワー マネージメント IC の不揮発性メモリのカスタム プログラミングを可能にします。BOOSTXL-TPS65033は、顧客ボードに半田付けする前にプログラミング ユニットをソケットに挿入できる機能を備えています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS650330Q1EVM — TPS650330-Q1 車載カメラ モジュール向け PMIC の評価基板

TPS650330Q1EVM は、TPS65033x-Q1 パワー マネージメント IC 向けの評価基板です。この EVM は、 USB から I²C へのオンボード変換アダプタ、電源端子、レギュレータの入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト ポイントを実装しています。

TPS65033x-Q1 デバイスは、自動車用カメラ モジュール向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 個の降圧コンバータと、1 個の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは、最大 18.3V の入力電圧範囲に対応し、PoC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
設計ツール

TPS65033X-Q1-DESIGN-DOCS TPS650332-Q1 datasheet

TPS650332-Q1 datasheet
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

TPS65033X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS Functional safety documents for TPS65033x-Q1 series

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-050051 — MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link 搭載、車載用 8.3MP 低コスト カメラ モジュールのリファレンス デザイン

カメラ モジュールを提示するこのリファレンス デザインは、8.3 メガピクセルのイメージャと、4.16Gbps の TI の FPD™ Link III シリアライザを組み合わせ、ADAS (先進運転支援システム) 向けの小型で低コストというカメラの需要に対応しています。また、パワー マネージメント IC (PMIC) を採用しており、超小型のフォームファクタで 2 個のデバイスに電力を供給できます。

このデザインが採用している高速シリアル インターフェイスは、車載リモート カメラ モジュールを、ディスプレイまたはマシン ビジョン処理システムに接続するほか、1 本の同軸ケーブルで 8.3MP (...)

リファレンス・デザイン

TIDA-050060 — MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link 搭載、2.9MP スケーラブル車載カメラ モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載カメラ アプリケーションに適したコンパクトでスケーラブルなカメラ モジュールを提供します。1 個の 2.9 メガピクセル (2.9MP) のイメージャに、1 個の 4Gbps シリアライザと 1 個の 4 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC) を組み合わせています。

このカメラ モジュールは、2 枚の基板を使用する設計で、さまざまなイメージ センサで電源とシリアライザの各コンポーネントのフレキシビリティとスケーラビリティを実現する方法を示します。 

カメラ PMIC は、3 個の降圧コンバータと、プログラマブル出力電圧やシーケンシングに対応した (...)

ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
英語版: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050036 — DMS/その他のカメラ モジュール向け車載用 2-MPカメラ モジュール リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、自動車ドライバー監視システム (DMS) などのビジョン アプリケーションに適した、小型で拡張性の高いカメラ モジュールを提供します。1 個の 2 メガピクセル (2MP) のイメージャに、1 個の 4Gbps シリアライザと 1 個の 4 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC) を組み合わせています。

このカメラ モジュールは、2 枚の基板を使用する設計で、ADAS アプリケーションに応じてさまざまなイメージ センサで電源とシリアライザの各コンポーネントのフレキシビリティとスケーラビリティを実現する方法を示します。4Gbps (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050035 — カメラ PMIC 搭載、スケーラブルな車載 2MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ADAS (先進運転支援システム) や他のビジョン アプリケーション向けの小型でスケーラビリティの高いカメラ モジュールを提示します。1 個の 2 メガピクセル (2MP) のイメージャに、1 個の 4Gbps シリアライザと 1 個の 4 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC) を組み合わせています。

このカメラ モジュールは、2 枚の基板を使用する設計で、アプリケーションに応じてさまざまなイメージ センサで電源とシリアライザの各コンポーネントのフレキシビリティとスケーラビリティを実現する方法を示します。

4Gbps シリアライザは、FPD-Link (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020003 — MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link III、POC を搭載した、車載 2MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン

このカメラ モジュール リファレンス デザインは、2 メガピクセルのイメージャと 4Gbps のシリアライザを組み合わせる方法で、車載システムに搭載する小型カメラのニーズを満たします。また、単一のパワー マネージメント (PMIC) を使用して、電源監視と電圧監視を実施します。このデザインは、リモート車載用カメラ モジュールをディスプレイやマシン ビジョン処理システムに同軸ケーブルで接続し、データと電力の両方を伝送する、高速シリアル インターフェイスを搭載しています。このリファレンス デザインが使用している 4Gbps FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ