TIDA-050089
48V ~ 12V、GaN 対応、1.1kW、2 相、降圧コンバータ、1/4 ブリック パワー モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-050089
概要
このリファレンス デザインは、エンタープライズ コンピューティング向けの 2 相降圧をベースとした、1.1kW、高密度、48V から 12V への変換を行う閉ループ バス コンバータです。このデザインはおよそ 98% のピーク効率を達成します。このデザインでは、TI の高性能窒化ガリウム (GaN) 電力段デバイスである LMG3100R017 を使用しています。制御回路では、40 ピン クワッド フラット リードなし (QFN) パッケージに封止された高性能マイコンである UCD3138A を使用しています。
特長
- 高いピーク (約 98% 以上) と全負荷効率を通じた高い電力密度
- トランスレス レギュレーション トポロジ
- 少ない部品表 (BOM) コスト
- 1/4 ブリック フォーム ファクタ (36.8mm × 58.4mm × 18mm) で容易なチップダウン設計
- 12V ~ 48V の昇圧構成可能
- PMBus® 互換
- より大きな電力 (2kW 以上) を供給するスケーラブルな設計:TIDA-050095
産業用
車載
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURB61.PDF (129 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト