ホーム パワー マネージメント 電力段 窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3100R017

アクティブ

ドライバ内蔵、100V、1.7mΩ の GaN FET

製品詳細

VDS (max) (V) 100 RDS(on) (mΩ) 1.7 ID (max) (A) 126 Features Built-in bootstrap diode, Integrated FET, Top-side cooled Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 175
VDS (max) (V) 100 RDS(on) (mΩ) 1.7 ID (max) (A) 126 Features Built-in bootstrap diode, Integrated FET, Top-side cooled Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 175
VQFN-FCRLF (VBE) 15 26 mm² 6.5 x 4
  • 内蔵の 1.7mΩ (LMG3100R017) または 4.4mΩ (LMG3100R044) GaN FET およびドライバ
  • 電圧定格:連続 100V、パルス 120V
  • ハイサイドのレベル シフトとブートストラップを内蔵
  • 2 つの LMG3100 でハーフ ブリッジを形成
    • 外付けのレベル シフタが不要
  • 5V の外部バイアス電源
  • 3.3V および 5V の入力ロジック レベルをサポート
  • 低リンギングで、高スルーレートのスイッチング
  • ゲート ドライバは最高 10MHz のスイッチングが可能
  • 内部的なブートストラップ電源電圧クランピングにより、GaN FET オーバードライブを防止
  • 電源レールの低電圧誤動作防止保護
  • 低消費電力
  • 簡単に PCB をレイアウトするよう最適化されたパッケージ
  • 上面冷却用の露出上面 QFN パッケージ
  • 底面に底面冷却用の大型露出パッド
  • 内蔵の 1.7mΩ (LMG3100R017) または 4.4mΩ (LMG3100R044) GaN FET およびドライバ
  • 電圧定格:連続 100V、パルス 120V
  • ハイサイドのレベル シフトとブートストラップを内蔵
  • 2 つの LMG3100 でハーフ ブリッジを形成
    • 外付けのレベル シフタが不要
  • 5V の外部バイアス電源
  • 3.3V および 5V の入力ロジック レベルをサポート
  • 低リンギングで、高スルーレートのスイッチング
  • ゲート ドライバは最高 10MHz のスイッチングが可能
  • 内部的なブートストラップ電源電圧クランピングにより、GaN FET オーバードライブを防止
  • 電源レールの低電圧誤動作防止保護
  • 低消費電力
  • 簡単に PCB をレイアウトするよう最適化されたパッケージ
  • 上面冷却用の露出上面 QFN パッケージ
  • 底面に底面冷却用の大型露出パッド

LMG3100 デバイスはドライバを内蔵した、100V 連続、120V パルス、窒化ガリウム (GaN) FET です。このデバイスには、2 つの RDS (on) と最大電流バリアント (126A/1.7mΩ (LMG3100R017) および 46A/4.4mΩ (LMG3100R044)) があります。このデバイスは、高周波 GaN FET ドライバによって駆動される 100V の GaN FET で構成されています。LMG3100 には、ハイサイドのレベル シフタとブートストラップ回路が組み込まれているので、追加のレベル シフタなしで、2 つの LMG3100 デバイスを使用してハーフ ブリッジを形成できます。

GaN FET は逆方向回復時間がゼロで、入力容量 CISS および出力容量 COSS が非常に小さいため、電力変換において大きな利点があります。ドライバおよび GaN FET は、ボンド ワイヤを一切使用しないパッケージ プラットフォームに取り付けられ、パッケージの寄生要素は最小限に抑えられます。LMG3100 デバイスは、6.5mm × 4mm × 0.89mm の鉛フリー パッケージで供給され、簡単に PCB へ取り付けできます。

TTL ロジック互換の入力は、VCC 電圧にかかわらず 3.3V および 5V のロジック レベルをサポートできます。独自のブートストラップ電圧クランピング技法により、エンハンスメント モード GaN FET のゲート電圧が安全な動作範囲内であることが保証されます。

このデバイスは、ディスクリート GaN FET に対してより使いやすいインターフェイスを提供し、その利点を拡大します。小さなフォーム ファクタで高周波数、高効率の動作が必要なアプリケーションに理想的なソリューションです。

LMG3100 デバイスはドライバを内蔵した、100V 連続、120V パルス、窒化ガリウム (GaN) FET です。このデバイスには、2 つの RDS (on) と最大電流バリアント (126A/1.7mΩ (LMG3100R017) および 46A/4.4mΩ (LMG3100R044)) があります。このデバイスは、高周波 GaN FET ドライバによって駆動される 100V の GaN FET で構成されています。LMG3100 には、ハイサイドのレベル シフタとブートストラップ回路が組み込まれているので、追加のレベル シフタなしで、2 つの LMG3100 デバイスを使用してハーフ ブリッジを形成できます。

GaN FET は逆方向回復時間がゼロで、入力容量 CISS および出力容量 COSS が非常に小さいため、電力変換において大きな利点があります。ドライバおよび GaN FET は、ボンド ワイヤを一切使用しないパッケージ プラットフォームに取り付けられ、パッケージの寄生要素は最小限に抑えられます。LMG3100 デバイスは、6.5mm × 4mm × 0.89mm の鉛フリー パッケージで供給され、簡単に PCB へ取り付けできます。

TTL ロジック互換の入力は、VCC 電圧にかかわらず 3.3V および 5V のロジック レベルをサポートできます。独自のブートストラップ電圧クランピング技法により、エンハンスメント モード GaN FET のゲート電圧が安全な動作範囲内であることが保証されます。

このデバイスは、ディスクリート GaN FET に対してより使いやすいインターフェイスを提供し、その利点を拡大します。小さなフォーム ファクタで高周波数、高効率の動作が必要なアプリケーションに理想的なソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMG3100R017 (126A)、LMG3100R044 (46A) 100V、ドライバ内蔵 GaN FET データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 3月 27日
技術記事 GaN を採用してエレクトロニクス設計を変革する、4 種類の中電圧向けアプリケーション PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 2月 20日
技術記事 GaN 可推動電子設計轉型的 4 種中電壓應用 PDF | HTML 2024年 2月 20日
技術記事 GaN이 전자 설계를 혁신하는 4가지 중전압 애플리케이션 PDF | HTML 2024年 2月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMG3100EVM-089 — LMG3100 評価基板

LMG3100 評価基板 (EVM) は、外部 PWM (パルス幅変調) 信号と組み合わせて使用する小型で使いやすい電力段です。この基板は、1 個のハーフブリッジを使用して、降圧コンバータ、昇圧コンバータ、他のコンバータいずれかのトポロジに構成することができます。この評価基板 (EVM) は 2 個の LMG3100 パワー モジュールを実装しており、各モジュールは、ドライバを内蔵した 100V 1.7mΩ の GaN FET を 1 個搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-050089 — 48V ~ 12V、GaN 対応、1.1kW、2 相、降圧コンバータ、1/4 ブリック パワー モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、エンタープライズ コンピューティング向けの 2 相降圧をベースとした、1.1kW、高密度、48V から 12V への変換を行う閉ループ バス コンバータです。このデザインはおよそ 98% のピーク効率を達成します。このデザインでは、TI の高性能窒化ガリウム (GaN) 電力段デバイスである LMG3100R017 を使用しています。制御回路では、40 ピン クワッド フラット リードなし (QFN) パッケージに封止された高性能マイコンである UCD3138A を使用しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050095 — 48V、12V、GaN 対応、2kW、4 相、降圧コンバータ、1/4 ブリック パワー モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、エンタープライズ コンピューティング向けの 4 相降圧をベースとした、2kW、高密度、48V ~ 12V の閉ループ バス コンバータです。このデザインは、48V VIN (入力電圧) 時に 98% を上回るピーク効率と、97.5% の全負荷効率を達成します。このデザインでは、TI の高性能窒化ガリウム (GaN) 電力段デバイスである LMG3100R017 を使用しています。制御回路では、40 ピン クワッド フラット リードなし (QFN) パッケージに封止された高性能マイコンである UCD3138A を使用しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010276 — BLDC モーター制御用 36V、50A、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン

このデザインは、5 セルのリチウムイオン バッテリから 10 セルのバッテリ パックを使用して動作するコードレス ツール内にある 3 相ブラシレス DC モーターの駆動目的とした、36V、50A 窒化ガリウム (GaN) 電界効果トランジスタ (FET) 電力段を示します。このリファレンス デザインでは、GaN-FET ドライブを内蔵した LMG3100R017 GaN FET を使用して、モーター制御システムの効率と性能を向上させます。また、3.3V I/O インターフェイスと互換性のある TI BoosterPack™ プラグイン モジュールを搭載しており、C2000™ マイコン (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41114 — すべての GaN スイッチ搭載、3.6kW、54V、単相 AC/DC 整流器のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、各種 GaN スイッチを搭載したデジタル制御 3.6kW、54V 単相 AC/DC 整流器です。このデザインは、標準的なフォーム ファクタを採用したモジュール型ハードウェア システム向けの共通冗長電源 (M-CRPS) を提示します。入力段では単相トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) が選択され、出力段ではフルブリッジ同期整流器 (FB SR) 付きのフルブリッジインダクタ-インダクタ-コンデンサ (FB LLC) コンバータが選択されます。LLC 段の効率は半分負荷時に 98.5% を達成し、PFC 段の効率は半負荷時に 98.92% を達成します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23547 — GaN ベースの 8kW 3 相トーテムポール力率補正 (PFC) と 3 相 LLC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高密度で高効率の 8kW 電力供給のデザインを提示します。最初の段に三角波導通モード (TCM) 力率補正 (PFC) コンバータ、その後段にデルタ-デルタ接続された 3 相インダクタ-インダクタ-コンデンサ (LLC) コンバータがあります。どちらの電力段も、TI の高性能 GaN (窒化ガリウム) パワー スイッチを使用して実装されています。PFC は、ゼロ電流検出 (ZCD) ベースの制御メカニズムで 3 相トーテムポール PFC を使用しています。この制御方式は可変周波数で動作し、全体的な動作条件にわたってゼロ電圧スイッチング (ZVS) (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23392 — 車載アプリケーション向け、48V、GaN FET を使用する 2 相降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単相同期整流降圧コントローラである LM5148-Q1 を 2 個、また GaN FET である LMG3100R017 を 4 個搭載し、2 相インターリーブ同期整流降圧コンバータとして構成しています。このコンバータは、24Vin ~ 60Vin (公称 48Vin) の入力電圧で動作し、5V の安定化出力を生成して公称 30A の電流を負荷に供給するほか、ピーク電流能力は 60A に達します。このデザインは、6 層 PCB を使用した構造であり、6 層のそれぞれで 2 オンスの銅箔を採用しています。この評価ボードのサイズは 5.0 インチ x 3.4 インチ (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010090 — 4 チャネル、50A、デジタル制御バッテリ セル テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) と、高精度 A/D コンバータ (ADC) である ADS8588S を使用し、双方向の降圧コンバータ電力段の電流と電圧を制御する方法を提示します。このデザインは、C2000 マイコンの高分解能 PWM (パルス幅変調) 生成ペリフェラルを使用し、±10mA 未満の電流安定化誤差と ±1mV の電圧安定化誤差を実現します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23421 — マルチフェーズ、4 スイッチ、昇降圧 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ (BBU) アプリケーションで使用する、GaN (窒化ガリウム) ベースのデジタル制御型 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コンバータです。このデザインには 合計 7 個の相があります。6 個の相を並列接続すると、バッテリ放電動作が可能になり、最大 8.1kW の放電電力を供給します。7 番目の相は、バッテリ充電動作に使用します。このコンバータは、VIN (入力電圧) と VOUT (出力電圧) に応じて、降圧、昇降圧、昇圧いずれかのモードで動作し、各モード間で滑らかに遷移します。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-FCRLF (VBE) 15 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ