TIDA-050090

TPS1689 と TPS1685 の各 eFuse を使用する、AI データ センター向け 54V 5kW パワー パス保護のリファレンス デザイン

TIDA-050090

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、AI 搭載データ センター向けの 54V、5kW 入力のパワー パス保護回路を示しており、1 個の TPS1689 eFuse デバイスと 5 個の TPS1685 eFuse デバイスを並列接続しています。これらの統合型大電流回路保護デバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護機能を提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。TPS1689 eFuse に内蔵されている PMBus® インターフェイスにより、リアルタイムの監視、制御、構成が可能になります。3 つのデバイスは上層に配置され、3 つは下層に配置されています。

特長
  • 外部からの空気の流れなしで、周囲温度 55℃ の高温でも 100ARMS の電流を流すことができます
  • イネーブル電源サイクルとクイック出力放電 (QOD) を開始するオプション
  • TPS1689 eFuse 経由の PMBus を使用した制御、遠隔測定、構成機能
  • 故障発生後に構成ファイルとブラック ボックス データを保存する EEPROM
  • 低電圧、過電圧、過電流、短絡、過熱保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU061.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURBA3.PDF (306 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURBA4.PDF (165 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURBA6.ZIP (4173 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC942.ZIP (6116 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURBA5.PDF (1647 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRC05.PDF (449 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4001イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS1689PMBus デジタル テレメトリ搭載、9V ~ 80V、3.5mΩ、20A、スタック可能な統合型ホットスワップ (eFuse)

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS16859V~80V、3.5mΩ、20Aのスタック可能な一体型ホットスワップ(eFuse)、高精度かつ高速な電流モニタ付き

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TPS1689 と TPS1685 の各 eFuse を使用する、AI データ センタ ー向け 54V 5kW パワー パス保護のリファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。