この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A4001
- 非常に高い最大入力電圧:100V
- 幅広い入力電圧範囲:7V~100V
- 精度:
- 公称:1%
- 全ライン、全負荷、全温度の範囲に対して:2.5%
- 低静止時自己消費電流:25μA
- シャットダウン時自己消費電流:4.1μA
- 最大出力電流:50mA
- CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
- 可変出力電圧:約1.175V~90V
- セラミック・コンデンサで安定動作:
- 入力容量:1μF以上
- 出力容量:4.7μF以上
- ドロップアウト電圧:290mV
- 過電流制限および過熱保護を内蔵
- パッケージ:熱特性の優れたMSOP-8 PowerPAD™パッケージ
- 動作温度範囲:–40°C~+125°C
TPS7A4001は、熱特性強化パッケージ(MSOP-8)で供給される超高耐電圧のリニア・レギュレータであり、最大100Vの連続した直流または過渡の入力電圧に耐えることができます。
TPS7A4001は、4.7μF以上の任意の出力容量および1μF以上の任意の入力容量(温度変動および公差を考慮した実容量)で安定して動作します。これにより、小型のパッケージ(MSOP-8)に加えて小さな出力コンデンサを使用できるため、デバイスの実装に必要な基板領域は最小限で済みます。また、TPS7A4001では、標準CMOSロジックと互換性のあるイネーブル・ピン(EN)を使用して、低消費電流のシャットダウン・モードにする事ができます。
TPS7A4001は、障害発生時にシステムを保護するため、過熱シャットダウンおよび過電流制限機能を内蔵しています。MSOP-8パッケージの動作温度範囲は、TJ = –40°C~+125°Cです。
さらに、TPS7A4001は、通信および産業機器用アプリケーションで使用される中間電圧レールから低電圧電源を生成するのに最適です。適切にレギュレーションされた電圧レールを提供するだけでなく、非常に高くて高速な過渡電圧にも耐え、レギュレーションを維持できます。これらの機能により、PoE、バイアス電源、LED照明などの幅広いアプリケーションに対して、より単純でコスト効果の高いサージ保護回路を実現できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 入力電圧 100V、50mA、超高電圧リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2011年 5月 25日 | |
| アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 技術記事 | Improving IC reliability for harsh design environments | PDF | HTML | 2018年 6月 11日 | |||
| セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Powering sensors with LDOs for industrial process control white paper | 2015年 2月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8805EVM — DRV8805 評価モジュール
The DRV8805 evaluation module consists of a quad low-side motor driver with built-in indexer control interface that can be used to drive a unipolar stepper motor in full-step, half-step or wave mode. With the DRV8805EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8805 motor (...)
PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート、IEEE802.3bt 対応、PSE (給電側) システム向け、マザーボード
PSEMTHR24EVM-081 は、TPS23881 と TPS23882 を搭載した PSE コントローラ向けのベース ボードです。このボードは、24 個の 2 ペア / 4 ペア ポートを搭載しており、それらのポートを使用して IEEE 802.3at アプリケーション向けにポートあたり 30W、また、IEEE 802.3bt アプリケーション向けにポートあたり 90W を供給することができます。
TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
TIDA-050026-23882 — マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
TIDA-050026-23881 — マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
TIDA-050090 — TPS1689 と TPS1685 の各 eFuse を使用する、AI データ センター向け 54V 5kW パワー パス保護のリファレンス デザイン
TIDA-010046 — IEEE 802.3at Type-1 (12.95W 以下) の PoE-PD (受電側) 機器として、EMC に準拠した 10/100Mbps イーサネット PHY のリファレンス デザイン
TIDA-00465 — シングル ポート、パワー オーバー イーサネット、タイプ 2 自動モード PSE のリファレンス デザイン
TIDA-00483 — FSK 変調を用いた単一電流ループによるデュアル センサ測定リファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。