TIDA-060031

Hi-Fi アプリケーションにおけるプレミアム オーディオ向け高精度 DAC のリファレンス デザイン

TIDA-060031

設計ファイル

概要

DAC11001 オーディオ リファレンス デザインは、DAC11001A と DAC11001B を搭載した比類のない包括的なオーディオ デザインです。DAC11001 は、20 ビットの低ノイズで超高性能な精密 R-2R D/A コンバータ (DAC) です。オーディオ アプリケーションで最も一般的に使用される DAC はデルタ シグマ変調器です。精密 R-2R 型 DAC は特定のオーディオ要件に応じた追加の設計考慮が必要なため、一般的にはオーディオ アプリケーションにはあまり用いられません。このリファレンス デザインでは、 Hi-Fi オーディオを対象とした動的信号生成における、精密 R-2R DAC の強みと制約を示しています。

特長
  • オーディオ生成向けの 20 ビット精密 R-2R DAC
  • 2.1VRMS ラインレベル出力、108dB の全高調波歪みおよびノイズ (THD+N)
  • 低ノイズ出力バッファ
  • 高帯域幅のリファレンス バッファ
  • USB および TOSLINK® 光入力
  • I2S からシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) への変換
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJUA38.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB65.PDF (826 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURB66.PDF (151 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURB68.ZIP (3581 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC905.ZIP (924 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURB67.PDF (4148 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBX0.PDF (1278 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC11001B超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、高グレード、20 ビット単調 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC11001A超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性の 20 ビット単調 DAC

データシート: PDF | HTML
オーディオ オペアンプ

OPA1656SoundPlus™、超低ノイズ、超低歪み、Burr-Brown™ オーディオ オペアンプ

データシート: PDF | HTML
オーディオ オペアンプ

OPA1622高性能、低 THD+N、バイポーラ入力、SoundPlus™ オーディオ オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ

TIDA-060031-DRIVER — TI Audio Driver

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060031 Hi-Fi アプリケーションにおけるプレミアム オーディオ向け高精度 DAC のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDA-060031-DRIVER TI Audio Driver

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 2025/11/14
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060031 Hi-Fi アプリケーションにおけるプレミアム オーディオ向け高精度 DAC のリファレンス デザイン

リリース情報

Initial release

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Hi-Fi アプリケーション向けプレミアムオーディオ高精度 DAC のリ ファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。