DAC11001B

アクティブ

超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、高グレード、20 ビット単調 DAC

製品詳細

Resolution (Bits) 20 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Unbuffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 1 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Sample/update rate (Msps) 1 Power consumption (typ) (mW) 158 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 20 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Unbuffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 1 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Sample/update rate (Msps) 1 Power consumption (typ) (mW) 158 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
TQFP (PFB) 48 81 mm² 9 x 9
  • 20 ビット単調性:1LSB の DNL (最大)
  • 積分直線性:1LSB の INL (最大)
  • 低いノイズ:7nV/√Hz
  • コードに依存せず低グリッチ:1nV-s
  • 非常に優れた THD: –118dB (fOUT = 20kHz、fDAC = 1MHz)
  • 高速セトリング:1µs
  • フレキシブルな出力範囲:VREFPF~VREFNF
  • 高精度の内蔵帰還抵抗
  • 50MHz、4 線式の SPI 互換インターフェイス
    • 読み戻し
    • デイジー・チェーン
  • 温度範囲:–40℃~+125℃
  • パッケージ:48 ピン LQFP
  • 20 ビット単調性:1LSB の DNL (最大)
  • 積分直線性:1LSB の INL (最大)
  • 低いノイズ:7nV/√Hz
  • コードに依存せず低グリッチ:1nV-s
  • 非常に優れた THD: –118dB (fOUT = 20kHz、fDAC = 1MHz)
  • 高速セトリング:1µs
  • フレキシブルな出力範囲:VREFPF~VREFNF
  • 高精度の内蔵帰還抵抗
  • 50MHz、4 線式の SPI 互換インターフェイス
    • 読み戻し
    • デイジー・チェーン
  • 温度範囲:–40℃~+125℃
  • パッケージ:48 ピン LQFP

DAC11001B は、高精度、低ノイズ、電圧出力の 20 ビット・シングル・チャネル D/A コンバータ (DAC) です。 DAC11001B は、単調性が設計で仕様規定されており、出力範囲全体にわたって非常に優れた直線性を示します。

バッファなしの電圧出力により、低ノイズ性能 (7nV/√Hz) と高速セトリング時間 (1µs) を両立させているため、このデバイスは低ノイズ、高速制御ループ、波形生成アプリケーションに最適です。 DAC11001B には拡張グリッチ除去回路が内蔵されており、コードに依存しない超低グリッチ (1nV-s) を実現しているため、全高調波歪み (THD) が非常に小さいクリーンな波形ランプを生成できます。

DAC11001B デバイスには、DAC の電源オン時にレジスタが既知の値になるようにパワー・オン・リセット (POR) 回路が組み込まれています。外部基準電圧を使用すると、VREFPF~VREFNF までの DAC 出力範囲 (非対称な出力範囲も含む) を実現できます。

DAC11001B デバイスは、最高 50MHz のクロック速度で動作する多用途の 4 線式シリアル・インターフェイスを使用しています。

DAC11001B は、高精度、低ノイズ、電圧出力の 20 ビット・シングル・チャネル D/A コンバータ (DAC) です。 DAC11001B は、単調性が設計で仕様規定されており、出力範囲全体にわたって非常に優れた直線性を示します。

バッファなしの電圧出力により、低ノイズ性能 (7nV/√Hz) と高速セトリング時間 (1µs) を両立させているため、このデバイスは低ノイズ、高速制御ループ、波形生成アプリケーションに最適です。 DAC11001B には拡張グリッチ除去回路が内蔵されており、コードに依存しない超低グリッチ (1nV-s) を実現しているため、全高調波歪み (THD) が非常に小さいクリーンな波形ランプを生成できます。

DAC11001B デバイスには、DAC の電源オン時にレジスタが既知の値になるようにパワー・オン・リセット (POR) 回路が組み込まれています。外部基準電圧を使用すると、VREFPF~VREFNF までの DAC 出力範囲 (非対称な出力範囲も含む) を実現できます。

DAC11001B デバイスは、最高 50MHz のクロック速度で動作する多用途の 4 線式シリアル・インターフェイスを使用しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DAC11001A アクティブ 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性の 20 ビット単調 DAC Cost-optimized for applications with limited operational temperature range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC11001B 20 ビット、低ノイズ、超低高調波歪み、高速セトリング、高電圧出力、D/A コンバータ (DAC) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 12月 13日
回路設計 高電圧データコンバータ向け +5V から生成する精密 ±15V 電源 回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 12日
回路設計 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 PDF | HTML 2025年 12月 9日
アプリケーション・ノート Demstifying Des Challenges Ultra-Low Noise, High-Fidelity Waveform Genera PDF | HTML 2022年 9月 16日
アプリケーション・ノート Error Calculation for Unbuffered R2R DAC – Example Using DAC11001A (Rev. A) PDF | HTML 2022年 8月 24日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BP-DAC11001EVM — DAC11001 20 ビット、超低ノイズ、低グリッチ、単調増加 DAC BoosterPack™ プラグイン モジュール

DAC11001 評価基板 (EVM) BoosterPack™ プラグイン モジュールは、DAC11001 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC11001 は、20 ビット分解能、シングルチャネル、バッファ付き、バイポーラ出力の D/A コンバータ (DAC) です。これは、最大 5V のユニポーラ出力電圧を供給できます。

BP-DAC11001EVM は、アナログ評価基板 (EVM) (MSP-EXP432E401Y マイコン LaunchPad™ 開発キット) 経由で SPI プログラミング インターフェイスを実現します。

MSP-EXP432E401Y (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLAC774 BP-DAC11001EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010962 — Automated test equipment (ATE) 80V discrete floating VI reference design

This reference design presents a four-quadrant discrete floating Voltage and Current (VI) design. Voltage output supports ±40V and 0V to 80V ranges, with three current ranges of 500mA, 10mA, and 10μA. The design operates on force voltage (FV), force current (FI), Buffer, and Gang mode with analog (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060031 — Hi-Fi アプリケーションにおけるプレミアム オーディオ向け高精度 DAC のリファレンス デザイン

DAC11001 オーディオ リファレンス デザインは、DAC11001A と DAC11001B を搭載した比類のない包括的なオーディオ デザインです。DAC11001 は、20 ビットの低ノイズで超高性能な精密 R-2R D/A コンバータ (DAC) です。オーディオ アプリケーションで最も一般的に使用される DAC はデルタ シグマ変調器です。精密 R-2R 型 DAC は特定のオーディオ要件に応じた追加の設計考慮が必要なため、一般的にはオーディオ アプリケーションにはあまり用いられません。このリファレンス デザインでは、 Hi-Fi オーディオを対象とした動的信号生成における、精密 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PFB) 48 Ultra Librarian