TIDA-080005

高速デスクトップ 3D 印刷向けフル HD DLP® サブシステムのリファレンス デザイン

TIDA-080005

設計ファイル

概要

この高解像度、高速 3D 印刷のリファレンス デザインにより、DLP® Pico™ テクノロジーを使用するプロフェッショナル用 3D 印刷アプリケーションの開発を迅速化します。このリファレンス デザインは、ステレオリソグラフィ (SLA) テクノロジーを使用します。このテクノロジーでは、感光性樹脂が連続する 2 次元パターンにさらされることで、一度に 1 つの層で3 次元の物体を作成します。このデザインは、DLP Pico 0.47 インチ 1080p DMD (DLP4710) (新しいディスプレイとライト コントローラ DLPC3479 搭載) を使用します。DLP4710 DMDにより、小さなフォーム ファクタのデスクトップ3Dプリンタを対象として、解像度、サイズ、コストの非常に優れたバランスを実現でき、コンシューマ、プロフェッショナル、産業用アプリケーションの分野にわたる多様な3D印刷のユースケースに対応できます。電子回路と光学部分に加えて、3D 印刷プロセス用のパターン セットを生成するためのソフトウェアが付属しています。このデザインには、DLPA3005 PMIC と LED ドライバも付属しています。

特長
  • DLP4710:DLP 0.47 インチ 1080p DMD
  • DLPC3479:DLP4710 DMD 向けデジタル コントローラ
  • DLPA3005:DLP4710 DMD / DLPC3479 コントローラ向け PMIC / LED ドライバ
  • Young Optics 製の 量産可能 RGB LED 光学エンジン
  • DLP4710、DLPC3479 の構成とサポート ファームウェア
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU700.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZ77.PDF (1601 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ76.PDF (188 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ78.ZIP (42818 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFC3.ZIP (3116 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ75A.ZIP (1079 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DLP コントローラとドライバ

DLPA3005DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC3479DLP4710LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

データシート: PDF | HTML
ポータブル / コンシューマ向け DMD

DLP47100.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 ライト・コントロールの評価モジュール

この高解像度、高速 3D 印刷のリファレンス デザインにより、DLP® Pico™ テクノロジーを使用するプロフェッショナル用 3D 印刷アプリケーションの開発を迅速化します。このリファレンス デザインは、ステレオリソグラフィ (SLA) テクノロジーを使用します。このテクノロジーでは、感光性樹脂が連続する 2 次元パターンにさらされることで、一度に 1 つの層で3 次元の物体を作成します。このデザインは、DLP Pico 0.47 インチ 1080p DMD (DLP4710) (新しいディスプレイとライト コントローラ DLPC3479 搭載) を使用します。DLP4710 (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-080005 高速デスクトップ 3D 印刷向けフル HD DLP® サブシステムのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト・コントロールの評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-080005 高速デスクトップ 3D 印刷向けフル HD DLP® サブシステムのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高速デスクトップ 3D 印刷向けのフル HD DLP® サブシステムのリファレンス・デザイン 英語版 2019/03/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。