TIDA-080009

DLP® テクノロジー採用、ポータブルな 1080p 最小ディスプレイのリファレンス デザイン

TIDA-080009

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは DLP® Pico™ 製品 p23-inch TRP 1080p ディスプレイ チップセットを採用しており、DLP LightCrafter™ Display 230NP 評価モデル (EVM) の形で実装済みです。このデザインは、DLP230NP 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、DLPC3436 ディスプレイ コントローラ、DLPA2005 PMIC、LED ドライバを搭載しています。このデザインを採用すると、BeagleBone Black や Raspberry Pi のような低コスト プロセッサとのインターフェイスを確立しながら、小型フォーム ファクタで p23 1080p DLP 製品を開発できます。このデザインは、モバイル プロジェクタ、家電製品、モバイル スマート TV などの各種アプリケーションで使用できます。このリファレンス デザインは、電子部品と光学部品のほか、Raspberry Pi 4B と簡単にインターフェイスを確立するためのコネクタも搭載しています。

特長
  • 1080p DLP ディスプレイ テクノロジーを最も手頃な費用で評価可能                                                                                                                             
  • プラグ アンド プレイ形式の DLP 1080p 光学エンジンは、最大 100 ルーメンをサポート                                                                                                                                    
  • I²C と 18 ビットのパラレル RGB ビデオ インターフェイスは、各種低コスト組込みプロセッサをサポート                                                                                                                          
  • 小型フォーム ファクタ                                                                                                                            
  • Raspberry PI 4 との互換性
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUEX9.PDF (2906 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM755.PDF (352 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM754.PDF (253 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM757.ZIP (10175 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFY5.ZIP (3911 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM756.PDF (5747 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM753.ZIP (624 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DLP コントローラとドライバ

DLPA2005DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC3436DLP230NP (0.23 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
ポータブル / コンシューマ向け DMD

DLP230NP0.23 インチ (0.58cm)、1080p DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TI の DLP テクノロジーを使用したポータブルで最小の 1080p ディスプレイのリファレンス・デザイン 2020/11/20
EVM ユーザー ガイド (英語) DLP® LightCrafter™ Display 230NP EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023/05/10
証明書 DLPDLCR230NPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020/11/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPDLCR230NPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 230NP 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。