DLPC3436
- DLP230NP または DLP230NPSE (.23 1080p) DMD 用のディスプレイ コントローラ
- 1080p までの入力解像度に対応
- 低消費電力 DMD インターフェイス
- 最高 240Hz の入力フレーム レート (1080p 解像度で 60Hz)
- ピクセル データ処理:
- 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
- コンテンツ適応型の照明制御 (CAIC)
- 局所的輝度ブースト (LABB)
- 1D 台形補正
- 色座標調整
- 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
- 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
- 24 ビットの入力ピクセル インターフェイスに対応:
- パラレル インターフェイス プロトコル
- 最大 155MHz のピクセル クロック
- 各種入力ピクセル データ フォーマットに対応
- 外付けフラッシュ対応
- 電源オフ時の自動 DMD パーキング
- 組み込みフレーム メモリ (eDRAM)
- システム機能:
- I2C デバイス制御
- スプラッシュ スクリーンをプログラム可能
- LED 電流制御をプログラム可能
- PMIC (電力管理 IC) DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000、DLPA3005 および LED ドライバとの組み合わせ
DLP230NP または DLP230NPSE .23 1080p チップセットのコンポーネントである DLPC3436 および DLPC3426 ディスプレイ コントローラは、DLP230NP/NPSE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の信頼性の高い動作をサポートします。DLPC34x6 コントローラは、システム電子機器と DMD を接続する便利な多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力、フル HD ディスプレイを実現します。
DMD テクノロジーの詳細については、「 テキサス・インスツルメンツの DLP® PicoTM ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照してください。
DLP230NP/NPSE .23 1080p チップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール メーカー、デザイン ハウスなどが含まれます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DLPC3436 と DLPC3426 ディスプレイ コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 12月 11日 |
| 技術記事 | Getting Started with DLP-Based Projector System Selection | PDF | HTML | 2026年 4月 9日 | |||
| 製品概要 | TI DLP® 1080p フル HD ディスプレイ チップセット (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 12月 8日 | |
| ユーザー・ガイド | DLPC34x6 Software Programmer’s Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 5月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | DLPC34xx Controller Image Calibration | 2020年 1月 8日 | ||||
| 技術記事 | Design ultra-portable 1080p displays thanks to the industry’s smallest full HD mic | PDF | HTML | 2019年 4月 29日 | |||
| 技術記事 | Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product | PDF | HTML | 2018年 10月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPDLCR230NPEVM — DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 230NP 評価基板
DLP® LightCrafter™ Display 230NP は、コンシューマ、産業用、医療、IoT (モノのインターネット) の各市場向けのウルトラモバイルやウルトラポータブル (可搬性が非常に高い) 対応の多様なディスプレイ アプリケーションに適した、使いやすくコンパクトでプラグ アンド プレイ形式の評価プラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、 DLP230NP .23 1080p DMD、 DLPC3436 ディスプレイ コントローラ、および DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成された、DLP230NP チップセットを採用しています。この ビデオ (...)
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
サポート対象の製品とハードウェア
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
DLPC117 — 0.23-inch qHD, HD, and 1080p Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-080009 — DLP® テクノロジー採用、ポータブルな 1080p 最小ディスプレイのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| NFBGA (ZVB) | 176 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。