TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN

タクティル・フィードバック設計が簡単になります。

TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN

設計ファイル

概要

これは、リゾルバ・アプリケーションと、TI のデルタ-シグマ変調器を評価するためのモジュラー・システムの一部を示すリファレンス・デザインです。内蔵のソフトウェアによって、AMC1210 をリゾルバ・アプリケーションや電流シャント・アプリケーションのさまざまな構成に使用できるようになるほか、ソフトウェアには外部ツールを使用したデータ解析をサポートするためのデータエクスポート・ユーティリティが含まれています。

特長
  • フル機能の評価ボード、2 次デルタ-シグマ変調器向け AMC1210 クワッド・デジタルフィルタ用
  • AMC1210 に必要なすべてのサポート回路を搭載
  • 内蔵 ADS1205 用オンボード・クロッキング
  • ΔΣ 変調器の EVM を接続するための D コネクタ
  • Microsoft Windows™ XP オペレーティング・システムを搭載したコンピュータ向けの使いやすい評価ソフトウェア
  • データ収集と AMC1210 に対するレジスタ・アクセス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAL0.ZIP (463 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLURAC5.ZIP (14 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC472.ZIP (117 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUAK9.ZIP (645 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLURAC4.ZIP (38 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS12052 個の 1 ビット、10MHz、2 次デルタ シグマ変調器

データシート: PDF
汎用オペアンプ

OPA353シングル、5.5V、44MHz、低ノイズ (7nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF
絶縁型 ADC

AMC1203内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS120916 ビット、10MHz、2 チャネル、Delta-Sigma モジュレータ

データシート: PDF
絶縁型 ADC

AMC1204±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
オーディオ オペアンプ

OPA1632完全差動入出力、オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

AMC1210MB-EVM — AMC1210MB-EVM

これは、リゾルバ・アプリケーションと、TI のデルタ-シグマ変調器を評価するためのモジュラー・システムの一部を示すリファレンス・デザインです。内蔵のソフトウェアによって、AMC1210 をリゾルバ・アプリケーションや電流シャント・アプリケーションのさまざまな構成に使用できるようになるほか、ソフトウェアには外部ツールを使用したデータ解析をサポートするためのデータエクスポート・ユーティリティが含まれています。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN タクティル・フィードバック設計が簡単になります。
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC1210MB-EVM AMC1210MB-EVM

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN タクティル・フィードバック設計が簡単になります。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 AMC1210MB-EVM Test Procedure 2013/06/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。