AMC1203

アクティブ

内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器

製品詳細

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial Sample rate (max) (Msps) 0.04 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power consumption (typ) (mW) 80 SFDR (dB) 95 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 560 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial Sample rate (max) (Msps) 0.04 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power consumption (typ) (mW) 80 SFDR (dB) 95 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 560 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOP (DUB) 8 98.8 mm² 9.5 x 10.4 SOP (PSA) 8 41.633 mm² 5.27 x 7.9
  • リニア入力電圧範囲:±280mV
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド:4.5V ~ 5.5V
    • ローサイド:4.5V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • AMC1203:
      • オフセット誤差:±1mV (最大値)
      • オフセット ドリフト:±5µV/℃ (最大値)
      • ゲイン誤差:±2% (最大値)
      • ゲイン ドリフト:±20ppm/℃ (最大値)
    • AMC1203B:
      • オフセット誤差:±1mV (最大値)
      • オフセット ドリフト:±5µV/℃ (最大値)
      • ゲイン誤差:±1% (最大値)
      • ゲイン ドリフト:±20ppm/℃ (最大値)
  • 過渡耐性:15kV/µs (最小値)
  • 10MHz クロック ジェネレータを内蔵
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:3500VPEAK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:2500VRMS (1 分間)
  • 仕様温度範囲:–40℃ ~ +105℃
  • リニア入力電圧範囲:±280mV
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド:4.5V ~ 5.5V
    • ローサイド:4.5V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • AMC1203:
      • オフセット誤差:±1mV (最大値)
      • オフセット ドリフト:±5µV/℃ (最大値)
      • ゲイン誤差:±2% (最大値)
      • ゲイン ドリフト:±20ppm/℃ (最大値)
    • AMC1203B:
      • オフセット誤差:±1mV (最大値)
      • オフセット ドリフト:±5µV/℃ (最大値)
      • ゲイン誤差:±1% (最大値)
      • ゲイン ドリフト:±20ppm/℃ (最大値)
  • 過渡耐性:15kV/µs (最小値)
  • 10MHz クロック ジェネレータを内蔵
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:3500VPEAK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:2500VRMS (1 分間)
  • 仕様温度範囲:–40℃ ~ +105℃

AMC1203 は、ガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。この絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に準拠した、最大 3500VPEAK の基本絶縁を実現することが認証されています。

AMC1203 の入力は、シャント抵抗または他の低インピーダンスの信号源と直接接続できるように最適化されています。AMC1203 の出力ビットストリームは、内部で生成されるクロックと同期します。このデバイスは、sinc3 や OSR 256 フィルタなどのデジタル ローパス フィルタと組み合わせることで、16 ビットの分解能、87dB のダイナミック レンジ、39kSPS のデータ レートを実現します。

AMC1203 は、SOP-8 ガルウィング パッケージ (DUB)、SOP-8 パッケージ (PSA)、および SOIC-16 パッケージ (DW) で供給されます。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

AMC1203 は、ガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。この絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に準拠した、最大 3500VPEAK の基本絶縁を実現することが認証されています。

AMC1203 の入力は、シャント抵抗または他の低インピーダンスの信号源と直接接続できるように最適化されています。AMC1203 の出力ビットストリームは、内部で生成されるクロックと同期します。このデバイスは、sinc3 や OSR 256 フィルタなどのデジタル ローパス フィルタと組み合わせることで、16 ビットの分解能、87dB のダイナミック レンジ、39kSPS のデータ レートを実現します。

AMC1203 は、SOP-8 ガルウィング パッケージ (DUB)、SOP-8 パッケージ (PSA)、および SOIC-16 パッケージ (DW) で供給されます。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
AMC1204 アクティブ ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 Increased working voltage of 849VRMS

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1203 高精度、±280mV 入力、 10MHz 内部クロック搭載、基本絶縁型デルタ シグマ変調器 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 9月 16日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
e-Book(PDF) エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 28日
e-Book(PDF) Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
e-Book(PDF) 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
証明書 CSA Certification (Certificate: 220991) (Rev. A) 2015年 10月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1203EVM — AMC1203:1 ビット、10MHz、2 次、絶縁型デルタ・シグマ変調器の評価基板

The AMC1203 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1203EVM is a small form factor board containing all the necessary (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AMC1204EVM — AMC1204:1 ビット、20MHz、2 次、絶縁型デルタ・シグマ変調器の評価基板

The AMC1204 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1204EVM is a small form factor board containing all the necessary (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AMC1210MB-EVM — AMC1210 マザー・ボード

The AMC1210MB-EVM is a complete evaluation kit for the AMC1210 & ADS1205 in resolver applications and part of a modular evaluation system for evaluating TI delta-sigma modulators. The AMC1210MB-EVM software allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current shunt (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

AMC1203 IBIS Model

SLOM167.ZIP (20 KB) - IBIS Model
計算ツール

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN — タクティル・フィードバック設計が簡単になります。

これは、リゾルバ・アプリケーションと、TI のデルタ-シグマ変調器を評価するためのモジュラー・システムの一部を示すリファレンス・デザインです。内蔵のソフトウェアによって、AMC1210 をリゾルバ・アプリケーションや電流シャント・アプリケーションのさまざまな構成に使用できるようになるほか、ソフトウェアには外部ツールを使用したデータ解析をサポートするためのデータエクスポート・ユーティリティが含まれています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOP (DUB) 8 Ultra Librarian
SOP (PSA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ