TIDC-3PHMTR-WIFIXR

スマート電気計器の Wi-Fi コネクティビティ実装

TIDC-3PHMTR-WIFIXR

設計ファイル

概要

このデザインでは、Wi-Fi 接続を備えた 3 相エネルギー メーターを実装します。e メーター SoC は、計測機能を実行する場合や、SimpleLink™ Wi-Fi トランシーバを制御する場合に使用されます。スマート メーター データは、標準の Web ブラウザを使用して Wi-Fi 接続されたデバイスで表示することができます。

特長
  • RMS 電流、RMS 電圧、有効 / 無効電力と有効 / 無効エネルギー、力率、周波数などの計測パラメータを計算する 3 相 e メーターの実装
  • スマートフォン、タブレット、コンピュータから標準的な Web ブラウザを使用して、IEEE-802.11 b/g/n ネットワーク経由で Wi-Fi 接続
  • Wi-Fi ステータスと計測パラメータを表示するための 160 セグメント LCD ディスプレイ
  • 他のインターネット アプリケーションにも対応できるように拡張可能
  • キャリブレーション用の PC ベース GUI
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU520.PDF (9545 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRB14.ZIP (260 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRB13.PDF (237 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRB15.ZIP (2386 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC683.ZIP (1161 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRB16.ZIP (843 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRB12.PDF (234 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC3100SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ

データシート: PDF | HTML
センシング マイコン

MSP430F677917 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3100MODIoT (モノのインターネット) 向け、2 TLS/SSL 搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク プロセッサ モジュール

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC682 — Implementing Wi-Fi Connectivity in a Smart Electric Meter Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-3PHMTR-WIFIXR スマート電気計器の Wi-Fi コネクティビティ実装
ダウンロードオプション

TIDC682 Implementing Wi-Fi Connectivity in a Smart Electric Meter Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2019/10/17
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-3PHMTR-WIFIXR スマート電気計器の Wi-Fi コネクティビティ実装

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc682 or www.ti.com/lit/xx/tidc682a/tidc682a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC682. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Implementing Wi-Fi Connectivity in a Smart Electric Meter Design Guide 2014/09/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ