CC3100MOD

アクティブ

IoT (モノのインターネット) 向け、2 TLS/SSL 搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク プロセッサ モジュール

製品詳細

Processor External MCU Type Module, Wireless network processor Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, SRRC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 1 STA, 2 secure sockets, 802.11bgn, IPv4 Security Secure communication Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 70
Processor External MCU Type Module, Wireless network processor Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, SRRC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 1 STA, 2 secure sockets, 802.11bgn, IPv4 Security Secure communication Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 70
QFM (MOB) 63 358.75 mm² 20.5 x 17.5
  • CC3100MOD は、 CC3100R11MRGC で構成される Wi-Fi ネットワーク・プロセッサとパワー・マネージメント・サブシステムを内蔵した Wi-Fi モジュール。完全統合されたモジュールで、必要なクロック、シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) フラッシュ、受動部品をすべて内蔵。
  • モジュールの FCC、IC、 TELEC、CE 認定によりユーザーの手間、時間、コストを削減
  • Wi-Fi CERTIFIED™ モジュール、Wi-Fi Alliance メンバーに認定の転送要求が可能
  • Wi-Fi ネットワーク・プロセッサ・サブシステム
    • Wi-Fi Internet-on-a-chip™ 回路を採用
    • 専用 Arm マイコン (MCU)

      Wi-Fi およびインターネット・プロトコル処理を 外付け MCU から完全にオフロード

    • Wi-Fi ドライバと複数のインターネット・プロトコルを ROM に内蔵
    • 802.11 b/g/n 無線、ベースバンド、メディア・アクセス制御 (MAC)、Wi-Fi ドライバ、サプリカント
    • TCP/IP スタック
      • 業界標準の BSD ソケット・アプリケーション・プログラミング・インターフェイス (API)
      • 8 つの TCP または UDP ソケットを同時に使用可能
      • 8 つのソケットのうち 2 つを TLS および SSL ソケットとして使用可能
    • 強力な暗号化エンジンによる高速で安全な Wi-Fi およびインターネット接続と 256 ビット AES 暗号化による TLS および SSL 接続
    • ステーション、AP、Wi-Fi Direct の各モード
    • WPA2 パーソナルおよびエンタープライズ・セキュリティ
    • SimpleLink™ 接続マネージャによる自律的で高速な Wi-Fi 接続
    • SmartConfig™ テクノロジ、AP モード、WPS2 による簡単かつ柔軟な Wi-Fi プロビジョニング
    • TX 出力
      • 1DSSS で 17dBm
      • 11CCK で 17.25dBm
      • 54OFDM で 13.5dBm
    • RX 感度
      • 1DSSS で -94.7dBm
      • 11CCK で -87dBm
      • 54OFDM で -73dBm
    • アプリケーションのスループット
      • UDP:16Mbps
      • TCP:13Mbps
  • ホスト・インターフェイス
    • 広い電源電圧範囲 (2.3~3.6V)
    • SPI または UART インターフェイスを介して、8/16/32 ビット MCU または ASIC と接続
    • フットプリントが小さいホスト・ドライバ:6KB 未満
    • RTOS および OS なしアプリケーションに対応
  • パワー・マネージメント・サブシステム
    • 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
      • バッテリ直接モード:2.3V~3.6V
    • 3.6V で低消費電力
      • ハイバネーション (リアルタイム・クロック (RTC) を使用):7µA
      • スタンバイ:140µA
      • RX トラフィック:54OFDM で 54mA
      • TX トラフィック:54OFDM で 223mA
  • モジュールに 内蔵のコンポーネント
    • 40.0MHz 水晶振動子と内部発振器
    • 32.768kHz 水晶振動子 (RTC)
    • 8Mbit の SPI シリアル・フラッシュ
    • RF フィルタおよび受動部品
  • 1.27mm ピッチ、63 ピン、20.5mm × 17.5mm の LGA パッケージにより組み立てが簡単で、低コストの PCB を設計可能
  • 動作温度範囲:-20℃~+70℃
  • SimpleLink 開発者エコシステムによるサポート
  • CC3100MOD は、 CC3100R11MRGC で構成される Wi-Fi ネットワーク・プロセッサとパワー・マネージメント・サブシステムを内蔵した Wi-Fi モジュール。完全統合されたモジュールで、必要なクロック、シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) フラッシュ、受動部品をすべて内蔵。
  • モジュールの FCC、IC、 TELEC、CE 認定によりユーザーの手間、時間、コストを削減
  • Wi-Fi CERTIFIED™ モジュール、Wi-Fi Alliance メンバーに認定の転送要求が可能
  • Wi-Fi ネットワーク・プロセッサ・サブシステム
    • Wi-Fi Internet-on-a-chip™ 回路を採用
    • 専用 Arm マイコン (MCU)

      Wi-Fi およびインターネット・プロトコル処理を 外付け MCU から完全にオフロード

    • Wi-Fi ドライバと複数のインターネット・プロトコルを ROM に内蔵
    • 802.11 b/g/n 無線、ベースバンド、メディア・アクセス制御 (MAC)、Wi-Fi ドライバ、サプリカント
    • TCP/IP スタック
      • 業界標準の BSD ソケット・アプリケーション・プログラミング・インターフェイス (API)
      • 8 つの TCP または UDP ソケットを同時に使用可能
      • 8 つのソケットのうち 2 つを TLS および SSL ソケットとして使用可能
    • 強力な暗号化エンジンによる高速で安全な Wi-Fi およびインターネット接続と 256 ビット AES 暗号化による TLS および SSL 接続
    • ステーション、AP、Wi-Fi Direct の各モード
    • WPA2 パーソナルおよびエンタープライズ・セキュリティ
    • SimpleLink™ 接続マネージャによる自律的で高速な Wi-Fi 接続
    • SmartConfig™ テクノロジ、AP モード、WPS2 による簡単かつ柔軟な Wi-Fi プロビジョニング
    • TX 出力
      • 1DSSS で 17dBm
      • 11CCK で 17.25dBm
      • 54OFDM で 13.5dBm
    • RX 感度
      • 1DSSS で -94.7dBm
      • 11CCK で -87dBm
      • 54OFDM で -73dBm
    • アプリケーションのスループット
      • UDP:16Mbps
      • TCP:13Mbps
  • ホスト・インターフェイス
    • 広い電源電圧範囲 (2.3~3.6V)
    • SPI または UART インターフェイスを介して、8/16/32 ビット MCU または ASIC と接続
    • フットプリントが小さいホスト・ドライバ:6KB 未満
    • RTOS および OS なしアプリケーションに対応
  • パワー・マネージメント・サブシステム
    • 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
      • バッテリ直接モード:2.3V~3.6V
    • 3.6V で低消費電力
      • ハイバネーション (リアルタイム・クロック (RTC) を使用):7µA
      • スタンバイ:140µA
      • RX トラフィック:54OFDM で 54mA
      • TX トラフィック:54OFDM で 223mA
  • モジュールに 内蔵のコンポーネント
    • 40.0MHz 水晶振動子と内部発振器
    • 32.768kHz 水晶振動子 (RTC)
    • 8Mbit の SPI シリアル・フラッシュ
    • RF フィルタおよび受動部品
  • 1.27mm ピッチ、63 ピン、20.5mm × 17.5mm の LGA パッケージにより組み立てが簡単で、低コストの PCB を設計可能
  • 動作温度範囲:-20℃~+70℃
  • SimpleLink 開発者エコシステムによるサポート

Wi-Fi ® を低コストかつ低消費電力の MCU に追加することで、IoT アプリケーションに対応できます。SimpleLink™ Wi-Fi ファミリの製品である CC3100MOD は、FCC、IC、CE、Wi-Fi CERTIFIED™ モジュールであり、インターネット接続性の実装を大幅に簡素化します。 CC3100MOD には Wi-Fi およびインターネットのプロトコルがすべて内蔵されているため、ホスト MCU のソフトウェア要件を最小限に抑えることができます。セキュリティ・プロトコルを内蔵した CC3100MOD ソリューションは、堅牢でシンプルなセキュリティ環境を実現します。また、 CC3100MOD は包括的なプラットフォーム・ソリューションであり、さまざまなツールとソフトウェア、サンプル・アプリケーション、ユーザー・ガイドとプログラミング・ガイド、リファレンス・デザイン、TI E2E™ コミュニティによるサポートも用意されています。 CC3100MOD は LGA パッケージで供給され、すべての必要な部品 (例:シリアル・フラッシュ、RF フィルタ、水晶振動子、受動部品) を完全に統合しているため簡単にレイアウトできます。

Wi-Fi ネットワーク・プロセッサ・サブシステムは Wi-Fi Internet-on-a chip™ 回路を採用しており、ホスト MCU から引き受ける追加の専用 Arm MCU を内蔵しています。このサブシステムには、802.11b/g/n 無線、ベースバンド、MAC が含まれ、強力な暗号化エンジンが搭載されているため、256 ビットの暗号化を使用して、高速で安全なインターネット接続が可能です。 CC3100MOD モジュールは、ステーション、アクセス・ポイント、および Wi-Fi Direct モードをサポートしています。このモジュールは WPA2 パーソナルおよびエンタープライズ・セキュリティ と WPS 2.0 もサポートしています。このサブシステムには、内蔵の TCP/IP、TLS/SSL スタック、HTTP サーバー、および複数のインターネット・プロトコルが含まれています。

パワー・マネージメント・サブシステムには、内蔵の DC/DC コンバータが含まれており、広範な電源電圧に対応できます。このサブシステムを使うと、RTC によるハイバネーションなどの低消費電力モードを実現できます。 CC3100MOD モジュールは、SPI または UART インターフェイスを介して、8 ビット、16 ビット、または 32 ビットの任意の MCU に接続できます。デバイス・ドライバにより、TCP クライアント・アプリケーションにおけるホスト・メモリのフットプリント要件を、7KB 未満のコード・メモリ、700B の RAM と最小限に抑えることができます。

Wi-Fi ® を低コストかつ低消費電力の MCU に追加することで、IoT アプリケーションに対応できます。SimpleLink™ Wi-Fi ファミリの製品である CC3100MOD は、FCC、IC、CE、Wi-Fi CERTIFIED™ モジュールであり、インターネット接続性の実装を大幅に簡素化します。 CC3100MOD には Wi-Fi およびインターネットのプロトコルがすべて内蔵されているため、ホスト MCU のソフトウェア要件を最小限に抑えることができます。セキュリティ・プロトコルを内蔵した CC3100MOD ソリューションは、堅牢でシンプルなセキュリティ環境を実現します。また、 CC3100MOD は包括的なプラットフォーム・ソリューションであり、さまざまなツールとソフトウェア、サンプル・アプリケーション、ユーザー・ガイドとプログラミング・ガイド、リファレンス・デザイン、TI E2E™ コミュニティによるサポートも用意されています。 CC3100MOD は LGA パッケージで供給され、すべての必要な部品 (例:シリアル・フラッシュ、RF フィルタ、水晶振動子、受動部品) を完全に統合しているため簡単にレイアウトできます。

Wi-Fi ネットワーク・プロセッサ・サブシステムは Wi-Fi Internet-on-a chip™ 回路を採用しており、ホスト MCU から引き受ける追加の専用 Arm MCU を内蔵しています。このサブシステムには、802.11b/g/n 無線、ベースバンド、MAC が含まれ、強力な暗号化エンジンが搭載されているため、256 ビットの暗号化を使用して、高速で安全なインターネット接続が可能です。 CC3100MOD モジュールは、ステーション、アクセス・ポイント、および Wi-Fi Direct モードをサポートしています。このモジュールは WPA2 パーソナルおよびエンタープライズ・セキュリティ と WPS 2.0 もサポートしています。このサブシステムには、内蔵の TCP/IP、TLS/SSL スタック、HTTP サーバー、および複数のインターネット・プロトコルが含まれています。

パワー・マネージメント・サブシステムには、内蔵の DC/DC コンバータが含まれており、広範な電源電圧に対応できます。このサブシステムを使うと、RTC によるハイバネーションなどの低消費電力モードを実現できます。 CC3100MOD モジュールは、SPI または UART インターフェイスを介して、8 ビット、16 ビット、または 32 ビットの任意の MCU に接続できます。デバイス・ドライバにより、TCP クライアント・アプリケーションにおけるホスト・メモリのフットプリント要件を、7KB 未満のコード・メモリ、700B の RAM と最小限に抑えることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CC3120MOD アクティブ IoT (モノのインターネット) 向け、6 TLS/SSL 搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク プロセッサ モジュール This module is a 2.4GHz only next generation alternative.
CC3135MOD アクティブ SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3、デュアル バンド Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ モジュール This module supports dual-band 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC3100MOD SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク・プロセッサ IoT (モノのインターネット) モジュール・ソリューション、MCU アプリケーション向け データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 3月 24日
* 放射線と信頼性レポート CC3100MOD Reliability Data - Reliability Estimate 2017年 7月 27日
サイバー セキュリティ報告書 TI-PSIRT-2021-100117 Integrated HTTP Server Ping Utility Vulnerability PDF | HTML 2022年 1月 15日
証明書 CC3100MODR11MAMOB EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 3月 3日
ユーザー・ガイド CC3100/CC3200 SimpleLink Wi-Fi Internet-on-a-Chip User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2020年 12月 16日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® Enabled Electronic Smart Lock (Rev. A) 2020年 9月 29日
アプリケーション・ノート CE Compliance Test Procedure for TI’s WiFi Devices PDF | HTML 2020年 8月 19日
証明書 Product Information for CC3xxx Devices as Per Annex-E of EN 300 328 2020年 8月 10日
アプリケーション・ノート CC3x00 Power Management Optimization and Measures (Rev. A) PDF | HTML 2020年 6月 2日
アプリケーション・ノート Transfer of TI Wi-Fi® Alliance Certifications to Products Using WFA Cert Policy (Rev. F) PDF | HTML 2020年 1月 30日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100, CC3200 UniFlash User's Guide PDF | HTML 2020年 1月 15日
アプリケーション・ノート CC3x00 Production Line Guide 2019年 10月 22日
ホワイト・ペーパー Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 2019年 5月 23日
ホワイト・ペーパー A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 2019年 1月 31日
ユーザー・ガイド CC3100MOD SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution - Module BoosterPack User's Guide (Rev. B) 2018年 5月 9日
ユーザー・ガイド CC3100 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution Getting Started Guide (Rev. D) 2018年 5月 9日
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
その他の技術資料 Streamline the challenges of RF design with certified wireless modules 2017年 1月 25日
その他の技術資料 TI SimpleLink™ Wi-Fi® Family - Internet-on-a-chip solutions (Rev. C) 2016年 9月 7日
その他の技術資料 無線通信ソリューション 2015年 11月 4日
技術記事 Understanding wireless connectivity in industrial IoT applications PDF | HTML 2015年 8月 4日
ホワイト・ペーパー A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions 2014年 7月 31日
アプリケーション・ノート CC31xx/CC32xx SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Power Management App Report 2014年 7月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール

注:

CC3100 デバイスのファームウェアを更新するには、高性能の無線ツールを使用し、高度なデバッグを目的としてネットワーク処理のログ取得を実行するか、TI の SimpleLink™ Studio for CC3100 マイコン・エミュレータ (PC ベース) を使用します。アドバンスト・エミュレーション・ブースタパック (CC31XXEMUBOOST) も必要です。CC3100BOOST キットでファームウェアを更新するには、CC31XXEMUBOOST 基板を少なくとも 1 枚用意することを推奨します。これらのキットは、TI Store で割引価格の単一バンドル (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

CC3100MODBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック モジュール

注:

CC3100 ファームウェアを更新するには、高性能の無線ツールを使用し、高度なデバッグを目的としてネットワーク処理のログ取得を実行するか、TI の SimpleLink™ Studio for CC3100 マイコン エミュレータ(PC ベース)を使用します。アドバンスト エミュレーション ブースタパック(CC31XXEMUBOOST)も必要です。CC3100MODBOOST キットでファームウェアを更新するには、CC31XXEMUBOOST 基板を少なくとも 1 枚用意することを推奨します。これらのキットは、TI Store で割引価格のバンドルとして提供されています。

CC3100 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

CC31XXEMUBOOST — 高性能エミュレーション・ブースタパック、SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック用

 

This advanced emulation BoosterPack™ plug-in module is an accessory for the SimpleLink™ Wi-Fi® CC31xx wireless network processor BoosterPack plug-in modules

This accessory can be used for:

  1. Flashing updates to the CC31xxBOOST
  2. Using the CC3xxx radio tool for RF performance evaluation
  3. Using (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

EK-TM4C129EXL — IoT アプリケーション向け ARM® Cortex®-M4F ベース マイコン TM4C129E 暗号化コネクテッド LaunchPad™

暗号化コネクテッド LaunchPad は、ハードウェア暗号化アクセラレータに対応したマイコンを搭載しており、セキュアなクラウド接続、ビル / ファクトリ オートメーション、スマート グリッド、産業用コントロールなど、データ保護機能を備えた IoT に接続可能な高性能アプリケーションの開発を可能にします。

TM4C129E 暗号化コネクテッド ローンチパッド評価キットは、ARM® Cortex-M4 ベース マイコン用の低コストのプラットフォームです。キット デザインは、オンチップの暗号化アクセラレーション ハードウェア、10/100 イーサネット MAC および PHY、USB (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ 開発キット

 

The MSP-EXP430FR5969 LaunchPad Development Kit is an easy-to-use microcontroller development board for the MSP430FR5969 MCU. It contains everything needed to start developing quickly on the MSP430FRxx FRAM platform, including on-board emulation for programming, debugging and Energy Measurements. (...)

ユーザー ガイド: PDF
ソフトウェア開発キット (SDK)

CC3100SDK CC3100 ソフトウェア開発キット(SDK)、サービス・パック、およびアドオン

The CC3100 SDK contains drivers, many sample applications for Wi-Fi features and internet, and documentation needed to use the CC3100 Internet-on-a-chip™ solution. This SDK can be used with TI’s MSP-EXP430F5529LP LaunchPad, EK-TM4C123GXL LaunchPad, or EK-TM4C1294XL Connected LaunchPad. (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLESTUDIO — CC31xx用SimpleLink™ スタジオ

CC31xx用SimpleLink™ スタジオは、マイコン用の組み込みネットワーク アプリケーションおよびソフトウェアの開発を支援するWindowsベースのソフトウェア ツールです。CC31xx用SimpleLink スタジオ を使用することで、組み込みソフトウェア開発者は、Visual StudioやEclipseなどの任意のデスクトップIDEを使用してアプリケーションを開発およびテストし、CC31xx BoosterPackを使用してアプリケーションをクラウドに接続することができます。これにより、アプリケーションをあらゆるマイコンに簡単に移植できるようになります。

SimpleLink (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CC3XXXRADIOTEST — SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツール

SimpleLink™ Wi-Fi®無線テスト ツールは、SimpleLink Wi-Fi CC31xxおよびCC32xxの設計の開発および認定時にRF評価およびテストを行うための、Windowsベースのソフトウェア ツールです。  このツールにより、無線を手動で送信または受信モードに設定して、低水準の無線テストを実行できます。このツールを使用するには、無線回路の理論と無線試験手法に関する習熟と知識が必要となります。

IoT (モノのインターネット) を想定して製作した SimpleLink Wi-Fi CC31xx と CC32xx の各デバイスは、オンチップ Wi-Fi (...)

オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX SimpleLink™ Academy for CC32xx

SimpleLink Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for the SimpleLink Wi-Fi® evaluation platforms and software.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

EMBEDDED-PROGRAMMING — SimpleLink™ Wi-Fi® 組み込みプログラミング

オンボードに CC3120/CC3220 デバイスを組み込んだ各製品は、シリアル フラッシュ デバイスも接続する必要があります。シリアル フラッシュはフォーマット化し、少なくとも、必要なソフトウェア アップデートと追加機能を含むサービスパックでプログラムする必要があります。CC3220 の場合、内部 MCU プロセッサで実行されるバイナリ イメージもプログラムする必要があります。シリアルフラッシュプログラミングには、いくつかの既存のオプションがあります:
  • Uniflash イメージの作成とプログラミングを提供する PC ベースのユーティリティ。コンテンツは UART (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
認証

SIMPLELINK-CC31XX-REPORTS Reports: CC31xx Regulatory Certification

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

認証

SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION — SimpleLink™ CC3XXX の無線認証

CC3XXX の認証取得のサポートをご希望ですか?SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION は、CC31XX、CC32XX および CC33XX 製品の認証取得のための関連情報とサポートを提供します。このページで、TI のモジュールに関する最新の認証レポートと、現時点でチップ ダウン ソリューション (一体型モジュールではなく複数のチップを採用するソリューション) を使用して設計を行っているお客様向けの評価ボードが見つかります。
設計ツール

SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ Wi-Fi デバイス向けハードウェア設計レビュー

CC3XXX Wi-Fi ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせを開始します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で接触し、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。  レビューを依頼する前に、対応する製品ページに掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。製品ページに掲載のリソースを活用すると、設計レビューが不要になることもあります。

Wi-Fi ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

SWRR177 CC3x00 Design Checklist

The CC3XXX Wi-Fi hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback.  Before requesting a review, it is important to review the technical documentation and design & (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00485 — 24VAC 電源を使用する、非絶縁型 RS-485 から Wi-Fi へのブリッジのリファレンス デザイン

TIDA-00485 は当社の SimpleLink Wi-Fi® CC3200 Internet-on-a-chip ワイヤレス マイコン モジュールを使用して、RS-485 ネットワークと Wi-Fi ネットワーク間にデータ ブリッジを作成します。SN65HVD72 トランシーバで 12kV の ESD 保護機能のある RS-485 インターフェイスを実現しているほか、追加の保護機能もオンボードに搭載しています。このデザインに対して、最大 30V RMS の AC または 48V ピークの DC で電力を供給できます。

このデザインに類似した、絶縁型 RS-485 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00486 — 24VAC 電源を使用する、絶縁型 RS-485 から Wi-Fi へのブリッジのリファレンス デザイン

TIDA-00486 は、当社の SimpleLink Wi-Fi® CC3200 Internet-on-a-chip ワイヤレス マイコン モジュールを使用して、RS-485 ネットワークと Wi-Fi ネットワークの間にデータ ブリッジを構築します。ISO15 トランシーバは、最大 2500VRMS の絶縁能力のある絶縁型 RS-485 インターフェイスを実現します。LM5160 Fly-Buck™ 電源は、回路の 2 つの領域に対して、絶縁型と非絶縁型両方の 3.3V 出力を供給します。このデザインに対して、最大 30VRMS の AC または 48V ピークの DC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00375 — 24VAC 電源を使用する UART から Wi-Fi へのブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、当社の SimpleLink Wi-Fi CC3200 Internet-on-a-chip ワイヤレス マイコン モジュールを使用して、ロジック レベルの UART インターフェイスを採用した既存のハードウェアと Wi-Fi ネットワークの間にデータ ブリッジを形成します。また、このデザインは、24V の HVAC (エアコン) システムに適したシンプルなスイッチャ電源も搭載しています。UART インターフェイスは複数のバッファを内蔵しているので、このデザインは、3.3V と 5V の間のロジック レベルを採用している各種機器とのインターフェイスを確立できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-3PHMTR-WIFIXR — スマート電気計器の Wi-Fi コネクティビティ実装

このデザインでは、Wi-Fi 接続を備えた 3 相エネルギー メーターを実装します。e メーター SoC は、計測機能を実行する場合や、SimpleLink™ Wi-Fi トランシーバを制御する場合に使用されます。スマート メーター データは、標準の Web ブラウザを使用して Wi-Fi 接続されたデバイスで表示することができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00380 — CAN から Wi-Fi へのゲートウェイのリファレンス デザイン

TIDA-00380 は CAN と Wi-Fi 間のゲートウェイ リファレンス デザインであり、Wi-Fi 接続を CAN ネットワークに追加する方法を提示します。このデザインを使用すると、Web ページ経由で CAN バス トラフィックに簡単にアクセスできます。この接続を使用して、診断を行ったり、CAN バスを制御する機能を追加したりできます。このリファレンス デザインには、設計ファイルとテスト結果が付属します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — SimpleLink Wi-Fi アンテナ選択

SimpleLink™ Wi-Fi® Antenna BoosterPack(CC3ANTENNABOOST)では、アンテナ・ダイバーシティが必要な最終アプリケーション向けの評価と開発ができます。SimpleLink Wi-Fi CC3200 ローンチパッド(CC3200-LAUNCHXL)または CC3100 Boosterpack(CC3100BOOST) rev 3.1 以上との併用により、ユーザーは、特定のアクセス・ポイントとの接続における信号強度に基づいて最適なアンテナを選択できます。ボードには 2 組の直交アンテナが備わっており、オンボード・チップ・アンテナ、または u.Fl (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MOB) 63 Ultra Librarian