TIDC-CC2540-BLE-USB

CC2540 Bluetooth 低エネルギー USB ドングル・リファレンス・デザイン

TIDC-CC2540-BLE-USB

設計ファイル

概要

The CC2540 USB Dongle is a complete example of how to use the USB enabled Bluetooth Low Energy (BLE) Wireless MCU. The reference design can be used to enable Bluetooth Smart and Internet of Things applications on any system that contains a USB host.

特長

  • Simple BLE to USB connection - Adds BLE to an existing product with USB
  • Debug header, LEDs and buttons included - Enables faster development
  • It can also be used as a packet sniffer for analyzing the BLE protocol and for software and system level debugging (use the free tool SmartRF Packet Sniffer)

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU977.PDF (602 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRES2.PDF (19 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRES1.PDF (198 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRES4.ZIP (276 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAA3.ZIP (58 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRES3.PDF (203 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRES0.PDF (170 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2540USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス MCU

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS769イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド CC2540 Bluetooth Low-Energy USB Dongle Design Guide 2015/05/05

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
CC2540EMK-USB CC2540 USB 評価モジュール・キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。