ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.3, 5, 5.5 Noise (µVrms) 190 PSRR at 100 KHz (dB) 27 Iq (typ) (mA) 0.017 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 180 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 71 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.3, 5, 5.5 Noise (µVrms) 190 PSRR at 100 KHz (dB) 27 Iq (typ) (mA) 0.017 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 180 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 71 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電圧範囲:
    • 従来のチップ:2.7V~10V (絶対最大定格 13.5V)
    • 新しいチップ:2.5V~16V (絶対最大定格 18V)
  • 出力電圧範囲 (調整可能):
    • 従来のチップ:1.25V~5.5V
    • 新しいチップ:1.2V~5.5V
  • 出力電圧範囲 (固定):
    • 従来のチップ:1.5V~5V
    • 新しいチップ:1.2V~5V
  • 最大出力電流:最大 100mA
  • 高 PSRR (新チップ):1MHz 時に 46dB
  • 出力精度:
    • 従来のチップ:3% 過負荷と温度
    • 新しいチップ:1.2% 過負荷と温度
  • ドロップアウト電圧:
    • 従来のチップ:100mA (TPS76950) で71mV (標準値)
    • 新しいチップ:100mA (TPS76950) で215mV (標準値)
  • フォルト保護機能を搭載:
    • サーマル シャットダウン
    • 過電流保護
  • 内部ソフトスタート時間 (新しいチップ):750µs (標準値)
  • 安定動作のための出力コンデンサ:
    • 従来のチップ:≥ 4.7µF
    • 新しいチップ:≥ 2.2µF
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOT-23、RθJA = 178.6°C/W (新しいチップ)
  • 入力電圧範囲:
    • 従来のチップ:2.7V~10V (絶対最大定格 13.5V)
    • 新しいチップ:2.5V~16V (絶対最大定格 18V)
  • 出力電圧範囲 (調整可能):
    • 従来のチップ:1.25V~5.5V
    • 新しいチップ:1.2V~5.5V
  • 出力電圧範囲 (固定):
    • 従来のチップ:1.5V~5V
    • 新しいチップ:1.2V~5V
  • 最大出力電流:最大 100mA
  • 高 PSRR (新チップ):1MHz 時に 46dB
  • 出力精度:
    • 従来のチップ:3% 過負荷と温度
    • 新しいチップ:1.2% 過負荷と温度
  • ドロップアウト電圧:
    • 従来のチップ:100mA (TPS76950) で71mV (標準値)
    • 新しいチップ:100mA (TPS76950) で215mV (標準値)
  • フォルト保護機能を搭載:
    • サーマル シャットダウン
    • 過電流保護
  • 内部ソフトスタート時間 (新しいチップ):750µs (標準値)
  • 安定動作のための出力コンデンサ:
    • 従来のチップ:≥ 4.7µF
    • 新しいチップ:≥ 2.2µF
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOT-23、RθJA = 178.6°C/W (新しいチップ)

TPS769 は、低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータです。2.5V~16V (新しいチップ) の入力電圧範囲に対応し、最大 100mA の負荷電流を供給できます。新しいチップの場合、対応している出力範囲は 1.2V~5.0V (固定バージョン) または 1.2V~5.5V (可変バージョン) です。

このデバイスは入力電圧範囲が広いため、レギュレートされたレール (10V または 12V など) で動作するのに適しています。新しいチップの電圧範囲は最大 16V です。この範囲により、LDO は、さまざまなアプリケーション用のバイアス電圧を生成できます。これらのアプリケーションには、電源マイコン (MCU) とプロセッサが含まれます。

広帯域の PSRR 性能は、1kHz で 70dB 超、1MHz で 46dB を上回ります (新しいチップ)。この性能は、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を低減させ、レギュレータ後のフィルタリングを最小化するのに役立ちます。新しいチップは、内蔵ソフトスタート回路に対応し、スタートアップ時の突入電流が抑制されるため、入力容量の低減が可能です。

TPS769 は、低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータです。2.5V~16V (新しいチップ) の入力電圧範囲に対応し、最大 100mA の負荷電流を供給できます。新しいチップの場合、対応している出力範囲は 1.2V~5.0V (固定バージョン) または 1.2V~5.5V (可変バージョン) です。

このデバイスは入力電圧範囲が広いため、レギュレートされたレール (10V または 12V など) で動作するのに適しています。新しいチップの電圧範囲は最大 16V です。この範囲により、LDO は、さまざまなアプリケーション用のバイアス電圧を生成できます。これらのアプリケーションには、電源マイコン (MCU) とプロセッサが含まれます。

広帯域の PSRR 性能は、1kHz で 70dB 超、1MHz で 46dB を上回ります (新しいチップ)。この性能は、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を低減させ、レギュレータ後のフィルタリングを最小化するのに役立ちます。新しいチップは、内蔵ソフトスタート回路に対応し、スタートアップ時の突入電流が抑制されるため、入力容量の低減が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS770 アクティブ 50mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Lower dropout voltage
比較対象デバイスと類似の機能
TPS709 アクティブ 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ The next-generation version with lower quiescent current and a wider input voltage range.
TPS7A24 アクティブ イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ SOT-23-5 package option offering wider VIN (18 V) and ultra-low-IQ (2 µA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS769 100mA、16V、低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 1月 31日
* 放射線と信頼性レポート TPS76901SDBVR Reliability Report 2012年 1月 5日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート Ceramic Capacitors Replace Tantalum Capacitors in LDOs (Rev. A) 2006年 10月 13日
ユーザー・ガイド DEM-SOT23LDO Demonstration Fixture User's Guide (Rev. A) 2005年 6月 2日
ユーザー・ガイド TPS769xx SOT-23 LDO Linear Regulator 2000年 2月 11日
アプリケーション・ノート Powering the TMS320VC5402 DSP Using the TPS60100, TPS76918, and the TPS3305-18 1999年 12月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS76901EVM-127 — SOT23 LDO、5 V~1.8 V、100 mA 出力電源

The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS76933EVM-127 — TPS76933 5V 入力、3.3V 出力の電源向け、SOT-23 封止、LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS76933EVM-127 評価基板 (EVM) を採用すると、5V 入力から 3.3V 出力への安定化を行うアプリケーションで、SOT-23 封止の LDO である TPS76933 を使用して評価するための使いやすいレイアウトを入手できます。この評価基板 (EVM) は、入力コンデンサと出力コンデンサを搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF
部品表 (BOM)

Xilinx MGT Rocket I/O Power Supply

SLVR350.PDF (241 KB)
リファレンス・デザイン

TIDM-CHRONOS-PAN — Chronos パーソナル・エリア・ネットワーク・リファレンス・デザイン

This reference design features a highly integrated, wearable wireless development system provided in a sports watch form-factor. It may be used as a reference platform for watch systems, a personal display for personal area networks, or as a wireless sensor node for remote data collection. Based (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-CC2540-BLE-USB — CC2540 Bluetooth Low Energy USB ドングルのリファレンス デザイン

CC2540 USB ドングルは、USB 対応 Bluetooth Low Energy (BLE) ワイヤレス マイコンの使用方法を示す完全なサンプルです。このリファレンス デザインは、USB ホストを搭載した任意のシステムで Bluetooth Smart およびモノのインターネット アプリケーションを利用可能にすることができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-ZLIGHT2-W — ホーム オートメーション/ビル オートメーション向けに ZigBee で接続されたシンプルな調光白色 LED 照明

この設計は、ワイヤレス制御の USB 電源ライトを特長としています。4 個の白色 LED は、TPS61061 LED ドライバで駆動される 1 つのストリングに接続され、その後、CC2531 ZigBee ワイヤレス マイコンで制御されます。このため、ネットワーク接続型の照明ネットワークと IoT (モノのインターネット) システム アプリケーションに適した、低コストで高効率のソリューションを実現できます。
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY — Bluetooth 低エネルギ(Bluetooth Smart)RS-485 向けゲートウェイ

Modbus is an application protocol for serial data transmission that often uses RS-485 for serial data transfer. This reference design implements a gateway between Modbus and the Bluetooth® Smart CC2540 wireless MCU. It serves as a replacement for wires in an RS-485 network, and it allows another (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD — 住宅用スマート・ホーム・ゲートウェイ・リファレンス・システム、IoT アプリケーション用

A gateway is a bridge that connects wireless devices to the Internet. This Linux-based Home Automation Gateway enables remote monitoring and control of ZigBee® powered nodes and devices inside the home. This gateway reference design includes ZigBee Home Automation (HA 1.2) certified software (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00070 — A/D コンバータの出力語におけるビット・エラーの測定用 FPGA ファームウェア・プロジェクト

ビット誤差や結果として発生するサンプル誤差(スパークル・コード、ワード誤差、またはコード誤差とも呼ばれる)が存在するアプリケーションでは、このようなビット誤差によって発生する誤差率を測定できる機能が重要となります。この FPGA ファームウェア・ベースのアプリケーション・ノートでは、不特定な期間にわたってこれらの誤差を正確に測定する方法を紹介するほか、シンプルな FPGA プラットフォームを使用して測定を行う方法の例を示します。アプリケーション・ノートに記載されている 2 つの例で使用しているコードは、請求することで入手可能です。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

CC2538EM-RD — CC2538EM リファレンス・デザイン

この 2.4GHz RF レイアウト・リファレンス・デザインでは、無償ライセンスの 2.4GHz 周波数帯域で動作するローパワー RF デバイス用の適切なデカップリングとレイアウトの技術の実例を示します。
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian