TIDC-CC2650RC
音声リモート コントロールのリファレンス デザイン
TIDC-CC2650RC
概要
SimpleLink™ マルチスタンダード CC2650 リモート コントロールのリファレンス デザインは、音声ベースの Bluetooth®Low Energy、ZigBee® RF4CE™、またはマルチスタンダード リモート コントロールを開発するためのオールインワン ソリューションです。このリファレンス デザインでは、最高の RF 性能を実現するためのデカップリングと RF に関する推奨レイアウトを示します。このデザインでは、バランおよびフィルタに複数のディスクリート部品と、反転型 F PCB アンテナを使用しており、低コストで優れた性能を実現しています。
特長
- ETSI (EN300328) および FCC (FCC part 15.247) 仕様に準拠するように設計されています
- マルチスタンダード、Bluetooth Low Energy、ZigBee RF4CE コネクティビティ
- 音声操作コマンドや検索などの高度な機能
- 低アクティブ電流と低スリープ電流、高速スタートアップ、モード間の高速切り替えを通じて、超低消費電力を実現
パーソナル・エレクトロニクス
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMI0.PDF (274 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | CC2650 Remote Control Design Guide | 2016/08/22 |