TPS22910A
- Integrated Single Load Switch
- Four Pin Wafer-Chip-Scale Package (Nom)
- 0.9 mm × 0.9 mm, 0.5-mm Pitch, 0.5-mm Height (YZV)
- Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
- Low ON-Resistance
- rON = 60 mΩ at VIN = 5 V
- rON = 61 mΩ at VIN = 3.3 V
- rON = 74 mΩ at VIN = 1.8 V
- rON = 84 mΩ at VIN = 1.5 V
- 2-A Maximum Continuous Switch Current
- Low Threshold Control Input
- Controlled Slew-rate
- Under-Voltage Lock Out
- Full-Time Reverse Current Protection
- Quick Output Discharge Transistor (TPS22913B/C Devices)
The TPS22910A, TPS22912C, and TPS22913B/C are small, low rON load switches with controlled turn on. The device contains a P-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.4 V to 5.5 V. The switch is controlled by an on/off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage GPIO control signals.
The TPS22910A, TPS22912C, and TPS22913B/C devices provide reverse current protection in ON and OFF states. An internal reverse voltage comparator disables the power-switch when the output voltage (VOUT) is driven higher than the input voltage (VIN), by VRCP, to quickly (10 µs typ) stop the flow of current towards the input side of the switch. Reverse current protection is always active, even when the power-switch is disabled. Additionally, under-voltage lockout (UVLO) protection turns the switch off if the input voltage is too low.
The TPS22913B/C contains a 150-Ω on-chip load resistor for quick output discharge when the switch is turned off.
This family of devices have various slew rate options to avoid inrush current (see for details), are available in an ultra-small, space-saving 4-pin WCSP packages, and are characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2291xx Ultra-small, Low On Resistance Load Switch With Controlled Turn-on データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2015年 1月 7日 | ||
| e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
| 技術記事 | How to use load switches and eFuses in your set-top box design | PDF | HTML | 2017年 11月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) | 2017年 6月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Reverse Current Protection in Load Switches | 2016年 5月 19日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22910AEVM-656 — TPS22910A 1.5V ~ 5.5V シングルチャネル・ロード・スイッチの評価モジュール
TPS2291xxEVM-656 評価基板 (EVM) は、TPS29910A シングル・チャネル・ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22910A にさまざまな入力電圧 (1.4V ~ 5.5V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。同様に、さまざまな入力コンデンサと出力コンデンサも評価できます。
TPS63802HDKEVM — TPS63802HDKEVM:ハードウェア開発キット
TPS63802HDKEVMは、最も一般的な昇降圧コンバータのユース ケースを簡単かつ迅速に評価やテストできるように設計されたユニバーサル開発ツールです。ユース ケースには、バックアップ電源、入力電流制限、LEDドライバー、デジタル電圧スケーリング、バイパス モード、精密イネーブルなどが含まれます。ユーザーは複数のジャンパと複数のDIPスイッチを変更し、さまざまなユース ケースを簡単に選択できます。半田付けは不要です。
TPS63802HDKEVMは、TPS63802を使用しており、出力電圧は3.3Vに設定されています。評価基板は、1.8V ~ 5.5V (...)
TPS22910A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-01574 — パワー スティーリング サーモスタット用の電力段のリファレンス デザイン
TIDC-CC2650RC — 音声リモート コントロールのリファレンス デザイン
TIDA-00288 — 4 ポート USB 3.0 ハブ
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZV) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。