TIDC-DEVPACK-DISPLAY

DEVPACK-WATCH

TIDC-DEVPACK-DISPLAY

設計ファイル

概要

産業用 モノのインターネット アプリケーションにディスプレイを追加できます。  Display (Watch) DevPack を SensorTag の DevPack 拡張ヘッダに接続すると、96 × 96 ピクセルのグラフィカル ディスプレイを追加して設計を拡張できます。このディスプレイは、ウェアラブル機器、気象ステーション、または Web から取得した情報を表示するポータブル表示アプリケーション向けに設計されています。

特長

 

  • SensorTag にディスプレイを追加
  • 低消費電力グラフィカル ディスプレイ
  • ウェアラブル機器や表示アプリケーションに対応
  • SensorTag アプリで動作
  • 産業用 IoT ディスプレイ アプリケーションに対応

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA51.PDF (3176 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFR7.PDF (36 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFR6.PDF (44 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFR9.ZIP (591 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRFR8.PDF (130 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFR5.PDF (30 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

CC2650STK — SimpleLink SensorTag

産業用 モノのインターネット アプリケーションにディスプレイを追加できます。  Display (Watch) DevPack を SensorTag の DevPack 拡張ヘッダに接続すると、96 × 96 ピクセルのグラフィカル ディスプレイを追加して設計を拡張できます。このディスプレイは、ウェアラブル機器、気象ステーション、または Web から取得した情報を表示するポータブル表示アプリケーション向けに設計されています。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00561 ワイヤレス pH センサ トランスミッタ (SensorTag 用 DevPack) リファレンス デザイン TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SimpleLink™ マルチスタンダード CC2650 SensorTag™ キットのリファレンス デザイン TIDC-DEVPACK-DISPLAY DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD UART から Bluetooth® Low Energy (BLE) へのブリッジのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC2650STK SimpleLink SensorTag

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00561 ワイヤレス pH センサ トランスミッタ (SensorTag 用 DevPack) リファレンス デザイン TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SimpleLink™ マルチスタンダード CC2650 SensorTag™ キットのリファレンス デザイン TIDC-DEVPACK-DISPLAY DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD UART から Bluetooth® Low Energy (BLE) へのブリッジのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Display DevPack Design Guide 2015/06/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。