TIDA-00561 は、プロセス制御を意図した産業グレードのワイヤレス pH トランスミッタを製作する方法を示します。このリファレンス デザインは、設計済みの pH フロント エンドを搭載しており、そのオンボード コネクタを使用すると、プロセス制御で採用されている大半の pH プローブに直接接続できます。性能データはテスト済みかつ特性評価済みであり (入力範囲は 0 ~ 14 pH で、テスト対象の全範囲にわたる精度は ±0.01pH)、プロセス計測のニーズとの互換性を確保しています。
TIDA-00561 のフォーム ファクタと電気的接続は TI SimpleLink™ CC2650 SensorTag エコシステムとの互換性があるので、以下のワイヤレス コネクティビティ技術を選択するには、シンプルにファームウェアをアップグレードするだけで十分です: Bluetooth® Smart、ZigBee®、または 6LoWPAN など。テストと特性評価に使用したファームウェアは Bluetooth Smart (現在の呼称は Bluetooth Low Eenrgy) です。この規格はポータブル機器での採用率が最も高いので、テストとデモが容易になります。開発中の産業用ワイヤレス ネットワークに合わせてワイヤレス技術を選択した後は、関連するゲートウェイを使用してデータの収集を開始し、その後、PC または Sitara 搭載 BeagleBone Black で直接、分析を実施することができます。
特長
- 絶縁型 (ワイヤレス) pH センサ トランスミッタ
- BLE インターフェイス
- pH 入力バイアス電流は 7pA 未満
- アドバタイズ モードで 200μA 未満
- 温度補償の目的で PT100 を内蔵
- pH 範囲:0 ~ 14
- 精度: @ 25°C ±0.01 pH
- 再現性:@ 25°C ±0.01 pH
- 温度範囲:-40°C ~ +125°C