TIDC-SMARTPLUG-WIFI

リモート遮断および Wi-Fi 接続機能を備えたスマート プラグ

TIDC-SMARTPLUG-WIFI

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、リモート接続/遮断機能と Wi-Fi 接続機能を備えており、1 つのコンセントにおける消費電力を測定します。設計者は、産業用ビル オートメーションおよびホーム オートメーション アプリケーション用のネットワーク接続型負荷制御デバイスを迅速に作成できます。

特長
  • スマートフォン、タブレット、コンピュータから標準的な Web ブラウザを使用して、IEEE-802.11 b/g/n ネットワーク経由で SimpleLink™ Wi-Fi 接続
  • RMS 電流、RMS 電圧、有効電力と無効電力、有効エネルギーと無効エネルギー、力率、周波数を計算するための単相エネルギー測定
  • ソリッド ステート リレーにより、リモート接続 / 切断機能を実現
  • 最小限の BOM (部品表) 点数で実現したコンパクトな物理設計
  • 低消費電力の部品と効率的な電源により、消費電力の少ないシステムを実現
  • このシステム デザインはテスト済みで、エネルギー測定、Wi-Fi 接続、およびリレー制御用のファームウェアと、Android ベースのデモ アプリケーションやユーザー ガイドが付属
  • IoT(モノのインターネット)を実現できます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU531.PDF (3268 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRB19.PDF (64 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRB18.PDF (94 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRB20.ZIP (171 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC684.ZIP (131 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRB21.PDF (248 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRB17.PDF (46 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC3200MODSimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® と IoT (モノのインターネット) ワイヤレス モジュール

データシート: PDF
Wi-Fi 製品

CC32002 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430I20404 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

UCC28911定電圧、定電流、1 次側レギュレーション機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC791 — Smart Plug with Remote Disconnect and Wi-Fi Connectivity Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-SMARTPLUG-WIFI リモート遮断および Wi-Fi 接続機能を備えたスマート プラグ
ダウンロードオプション

TIDC791 Smart Plug with Remote Disconnect and Wi-Fi Connectivity Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/12/01
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-SMARTPLUG-WIFI リモート遮断および Wi-Fi 接続機能を備えたスマート プラグ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc791 or www.ti.com/lit/xx/tidc791/tidc791.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC791. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Smart Plug with Remote Disconnect and Wi-Fi Connectivity Design Guide 2014/09/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。