TIDC-WIFI-METER-READING

WI-FI テーブル タップ/エネルギー モニタ リファレンス デザイン

TIDC-WIFI-METER-READING

設計ファイル

概要

TIDC-WIFI-METER-READING は TIDM-3OUTSMTSTRP スマート電源タップ設計に Wi-Fi® 通信を付加します。Wi-Fi 接続は、SimpleLink™ Wi-Fi CC32000 ワイヤレス マイコンによって実現されます。3 つあるそれぞれの差込口に差し込まれた負荷の消費電力を離れた場所からモニタし、リレーを制御して電源のオン / オフを切り替えることができます。スマート テーブル タップは、データ センターなどの電力効率の改善で重要な役割を果たすコネクティビティ機能を必要とします。TIDM-BLE-MTR-READING リファレンス デザインは別のコネクティビティ オプションを提供します。

特長
  • 独立した 3 つの電気的負荷を監視および制御する Wi-Fi 接続
  • 有効または無効な電力、エネルギー、力率、その他のエネルギー測定パラメータに対するスマートフォンまたはテーブル ディスプレイ
  • 個別の負荷に対して電源のオン / オフを切り替えるワイヤレス制御リレー
  • 単一デバイスの内蔵 Wi-Fi を実現する SimpleLink Wi-Fi CC32000 ワイヤレス マイコン
  • BOM (部品表) 点数を最小化しコストを抑える高効率フライバック電源アーキテクチャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAM2A.PDF (3035 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHZ7.PDF (245 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHZ8.PDF (272 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHZ5.PDF (87 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHZ6.PDF (88 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI01.ZIP (374 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRI02.ZIP (1105 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB62.ZIP (52 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCB63.ZIP (151 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHZ9.PDF (57 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI00.PDF (144 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHZ3.PDF (174 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRHZ4.PDF (211 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC32002 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
ローサイド スイッチ

ULN2003LV8V、7 チャネル NMOS アレイ ローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCB74 — TIDC-WIFI-METER-READING Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-WIFI-METER-READING WI-FI テーブル タップ/エネルギー モニタ リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCB74 TIDC-WIFI-METER-READING Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/10/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-WIFI-METER-READING WI-FI テーブル タップ/エネルギー モニタ リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb74 or www.ti.com/lit/xx/tidcb74/tidcb74.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB74. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Wi-Fi Link for Energy Monitoring Design Guide (Rev. A) 2015/10/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。