TIDEP-0088
音声ベース アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス デザイン
TIDEP-0088
概要
複数のマイク、1 個のビーム フォーミング アルゴリズムなど複数のプロセスを使用して、ノイズや他の散乱要因からクリアな音声とオーディオを抽出するためのリファレンス デザインです。 音声起動デジタル アシスタントを搭載して、ノイズの影響を受けやすい環境で使用される家電製品が急速に増加しており、ノイズの多い環境からクリアな音声を抽出するシステムへの要求が高まっています。 このリファレンス デザインは、マイク アレイと高性能の信号処理を使用して、ノイズの多い環境からクリアなオーディオを抽出します。
特長
- オーディオ前処理用の単一のデジタル信号プロセッサ (DSP) SoC
- サーキュラー マイク ボード(CMB)は、360 度のオーディオ ソース範囲に対応
- オーディオ前処理ソフトウェア
- モジュール化された部品で構成されたハードウェアとソフトウェアにより、クリアな音声トリガと音声認識を実現するオーディオ前処理ソリューションを構築
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLE6A.PDF (119 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRQT4.PDF (89 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 66AK2Gxを使用する音声ベース・アプリケーション用のオーディオ・プリプロセッシング・システムのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/07/12 | ||
| 技術記事 | A primer in voice interface technology | PDF | HTML | 2017/05/26 | |||
| VID | Demonstrating Voice Preprocessing | 2017/05/18 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper | 2017/05/09 |