ハードウェア開発
IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサの評価モジュール
このリファレンス デザインは、TI のミリ波センサ テクノロジーを活用してゾーン占有を検出し、少なくとも 10m の最大距離で ±60 度の視野角(FOV)にわたる関心領域を監視する方法を紹介します。このリファレンス デザインは、IWR1443BOOST 評価基板(EVM)を使用し、包括的なレーダー処理チェーンを IWR1443 デバイスに統合しています。この処理チェーンは、アナログ レーダー構成、A/D コンバータ(ADC)キャプチャ、低レベル FFT(高速フーリエ変換)、信号処理機能で構成されています。