IWR1443

アクティブ

マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ

製品詳細

Type IC Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (ksps) 37500 TX power (dBm) 12 Arm CPU Arm Cortex-R4F at 200 MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes Interface type CAN, CSI-2, I2C, LVDS, QSPI, SPI, UART RAM (kByte) 576 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power supply solution LP87702-Q1, LP87745-Q1 Rating Catalog
Type IC Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (ksps) 37500 TX power (dBm) 12 Arm CPU Arm Cortex-R4F at 200 MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes Interface type CAN, CSI-2, I2C, LVDS, QSPI, SPI, UART RAM (kByte) 576 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power supply solution LP87702-Q1, LP87745-Q1 Rating Catalog
FCCSP (ABL) 161 108.16 mm² 10.4 x 10.4
  • FMCWトランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADCを内蔵
    • 76~81GHz帯で連続帯域幅4GHz
    • 4つの受信チャネル
    • 3つの送信チャネル(2つを同時に使用可能)
    • フラクショナルN PLLを使用した超高精度のチャープエンジン
    • TX電力: 12dBm
    • RXノイズ指数:
      • 14dB (76~77GHz)
      • 15dB (77~81GHz)
    • 1MHzでの位相ノイズ:
      • -95dBc/Hz (76~77GHz)
      • -93dBc/Hz (77~81GHz)
  • 較正および自己テストを内蔵
    • ARM® Cortex®-R4Fを搭載した無線制御システム
    • 内蔵ファームウェア(ROM)
    • 周波数および温度での自己較正システム
  • 組み込み機器向けのオンチップ・プログラマブル・コア
    • 200MHzクロックで動作するCortex®-R4Fマイクロコントローラを内蔵
    • オンチップ・ブートローダにより、自律モード(QSPIフラッシュ・メモリからのユーザー・アプリケーションのロード)をサポート
    • 内蔵ペリフェラル
      • ECC付き内部メモリ
      • レーダー・ハードウェア・アクセラレータ(FFT、対数振幅の計算など)
      • 内蔵タイマ(ウォッチドッグおよび最大4つの32ビットまたは2つの64ビット・タイマ)
      • I2C (マスタ・モードとスレーブ・モードをサポート)
      • 2つのSPIポート
      • CANポート
      • 最大6つの汎用ADCポート
  • 高速データ・インターフェイスにより分散アプリケーションをサポート
  • ホスト・インターフェイス
    • SPIを介した外部プロセッサとの制御インターフェイス
    • MIPI D-PHYおよびCSI2 V1.1を介した外部プロセッサとのデータ・インターフェイス
    • フォルト・レポート用の割り込み
  • IWR1443の高度な機能
    • ホスト・プロセッサの介在を伴わない組み込み自己監視機能
    • 複素ベースバンド・アーキテクチャ
    • 内蔵された干渉検出機能
  • 電源管理
    • 内蔵されたLDOネットワークによりPSRRの向上を実現
    • I/Oがデュアル電圧3.3V/1.8Vに対応
  • クロック・ソース
    • 40MHzの外部発振器をサポート
    • 40MHzの外部駆動クロック(方形波/正弦波)をサポート
  • ハードウェア設計が簡単
    • 0.65mmピッチ、161ピン、10.4mm×10.4mmのフリップチップBGAパッケージにより組み立てが簡単で、低コストのPCBを設計可能
    • 小型ソリューション
  • 動作条件
    • 接合部温度範囲: -40℃~105℃
  • FMCWトランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADCを内蔵
    • 76~81GHz帯で連続帯域幅4GHz
    • 4つの受信チャネル
    • 3つの送信チャネル(2つを同時に使用可能)
    • フラクショナルN PLLを使用した超高精度のチャープエンジン
    • TX電力: 12dBm
    • RXノイズ指数:
      • 14dB (76~77GHz)
      • 15dB (77~81GHz)
    • 1MHzでの位相ノイズ:
      • -95dBc/Hz (76~77GHz)
      • -93dBc/Hz (77~81GHz)
  • 較正および自己テストを内蔵
    • ARM® Cortex®-R4Fを搭載した無線制御システム
    • 内蔵ファームウェア(ROM)
    • 周波数および温度での自己較正システム
  • 組み込み機器向けのオンチップ・プログラマブル・コア
    • 200MHzクロックで動作するCortex®-R4Fマイクロコントローラを内蔵
    • オンチップ・ブートローダにより、自律モード(QSPIフラッシュ・メモリからのユーザー・アプリケーションのロード)をサポート
    • 内蔵ペリフェラル
      • ECC付き内部メモリ
      • レーダー・ハードウェア・アクセラレータ(FFT、対数振幅の計算など)
      • 内蔵タイマ(ウォッチドッグおよび最大4つの32ビットまたは2つの64ビット・タイマ)
      • I2C (マスタ・モードとスレーブ・モードをサポート)
      • 2つのSPIポート
      • CANポート
      • 最大6つの汎用ADCポート
  • 高速データ・インターフェイスにより分散アプリケーションをサポート
  • ホスト・インターフェイス
    • SPIを介した外部プロセッサとの制御インターフェイス
    • MIPI D-PHYおよびCSI2 V1.1を介した外部プロセッサとのデータ・インターフェイス
    • フォルト・レポート用の割り込み
  • IWR1443の高度な機能
    • ホスト・プロセッサの介在を伴わない組み込み自己監視機能
    • 複素ベースバンド・アーキテクチャ
    • 内蔵された干渉検出機能
  • 電源管理
    • 内蔵されたLDOネットワークによりPSRRの向上を実現
    • I/Oがデュアル電圧3.3V/1.8Vに対応
  • クロック・ソース
    • 40MHzの外部発振器をサポート
    • 40MHzの外部駆動クロック(方形波/正弦波)をサポート
  • ハードウェア設計が簡単
    • 0.65mmピッチ、161ピン、10.4mm×10.4mmのフリップチップBGAパッケージにより組み立てが簡単で、低コストのPCBを設計可能
    • 小型ソリューション
  • 動作条件
    • 接合部温度範囲: -40℃~105℃

IWR1443は、FMCWレーダー・テクノロジを採用した統合型シングルチップ・ミリ波センサであり、最高4GHzの連続チャープにより76~81GHz帯で動作可能です。TIの低消費電力45nm RFCMOSプロセスで製造されるこのソリューションは、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。IWR1443は、ビル・オートメーション、ファクトリ・オートメーション、ドローン、マテリアル・ハンドリング、交通監視、サーベイランスといった産業アプリケーションにおける、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の産業用レーダー・システムに最適なソリューションです。

自己完結型のシングルチップ・ソリューションであることから、76~81GHz帯のミリ波センサを簡単に実装できます。PLLおよびA/Dコンバータを内蔵する3TX/4RXシステムのモノリシック実装を実現しています。複素FFTおよびCFAR検出をサポートする、完全に構成可能なハードウェア・アクセラレータも搭載しています。また、2つのARM R4Fプロセッサ・サブシステムを搭載しており、一方のプロセッサ・システムはマスタ制御と追加アルゴリズム用、もう一方のプロセッサ・サブシステムはフロントエンドの構成、制御、較正用となります。プログラミング・モデルを変更するだけで、さまざまなセンサを実装でき、マルチモード・センサの実装においては動的再構成にも対応します。また、リファレンス・ハードウェア・デザイン、ソフトウェア・ドライバ、サンプル構成、APIガイド、トレーニング、ユーザー・マニュアルを含む、完全なプラットフォーム・ソリューションとして供給されます。

IWR1443は、FMCWレーダー・テクノロジを採用した統合型シングルチップ・ミリ波センサであり、最高4GHzの連続チャープにより76~81GHz帯で動作可能です。TIの低消費電力45nm RFCMOSプロセスで製造されるこのソリューションは、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。IWR1443は、ビル・オートメーション、ファクトリ・オートメーション、ドローン、マテリアル・ハンドリング、交通監視、サーベイランスといった産業アプリケーションにおける、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の産業用レーダー・システムに最適なソリューションです。

自己完結型のシングルチップ・ソリューションであることから、76~81GHz帯のミリ波センサを簡単に実装できます。PLLおよびA/Dコンバータを内蔵する3TX/4RXシステムのモノリシック実装を実現しています。複素FFTおよびCFAR検出をサポートする、完全に構成可能なハードウェア・アクセラレータも搭載しています。また、2つのARM R4Fプロセッサ・サブシステムを搭載しており、一方のプロセッサ・システムはマスタ制御と追加アルゴリズム用、もう一方のプロセッサ・サブシステムはフロントエンドの構成、制御、較正用となります。プログラミング・モデルを変更するだけで、さまざまなセンサを実装でき、マルチモード・センサの実装においては動的再構成にも対応します。また、リファレンス・ハードウェア・デザイン、ソフトウェア・ドライバ、サンプル構成、APIガイド、トレーニング、ユーザー・マニュアルを含む、完全なプラットフォーム・ソリューションとして供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
受賞歴のある各種センサが今すぐ入手可能

IWR1443 は、受賞歴のある TI のミリ波センサ製品ラインアップに属しています。最近の受賞歴は次のとおりです。

  • CES 2018 の 3 つのカテゴリで革新賞の受賞者 (Innovation Award Honoree)
  • Electronic Products 2017 のセンシング カテゴリ (sensing category) でプロダクト オブ ザ イヤー (Product of the Year)
  • 2017 ACE (エレクトロニクスの年間最高クラスの創造性:Annual Creativity in Electronics) でセンサ オブ ザ イヤー賞 (Award for Sensor of the Year)
  • Elektronik 2018 のアクティブ素子カテゴリ (active components category) で年間読者選定製品 (Reader's Choice Product)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
42 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート IWR1443 シングルチップ、76~81GHzミリ波センサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 12月 27日
* エラッタ IWR1443 Device Errata, Silicon Revisions 1.0, 2.0, and 3.0 (Rev. C) PDF | HTML 2021年 5月 28日
* ユーザー・ガイド IWR14xx/16xx/18xx/68xx/64xx Industrial Radar Family Technical Reference Manual (Rev. E) 2020年 6月 8日
アプリケーション・ノート Flash Variants Supported by the mmWave Sensor (Rev. G) PDF | HTML 2024年 12月 17日
アプリケーション・ノート Interference Mitigation For AWR/IWR Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 22日
アプリケーション・ノート TI mmWave Radar Device Regulatory Compliance Overview (Rev. C) PDF | HTML 2021年 12月 14日
アプリケーション・ノート mmWave Radar Radome Design Guide PDF | HTML 2021年 8月 17日
アプリケーション・ノート mmWave Radar Sensors: Object Versus Range (Rev. A) 2021年 5月 10日
アプリケーション・ノート mmWave Production Testing Overview PDF | HTML 2021年 4月 10日
アプリケーション・ノート Power Management Optimizations - Low Cost LC Filter Solution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 11月 11日
ホワイト・ペーパー The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 2020年 8月 27日
ホワイト・ペーパー mmWave radar sensors in robotics applications (Rev. A) 2020年 6月 22日
ホワイト・ペーパー Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020年 6月 17日
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
ホワイト・ペーパー Bringing intelligent autonomy to fine motion detection (Rev. A) 2018年 12月 20日
ユーザー・ガイド Radar Hardware Accelerator User's Guide (Rev. B) 2018年 10月 23日
アプリケーション・ノート mmwave Radar Device ADC Raw Data Capture (Rev. B) 2018年 10月 23日
技術記事 Using mmWave sensors for intelligent safety guards in factory automation PDF | HTML 2018年 8月 23日
ホワイト・ペーパー TIのミリ波センサ採用による、 微細動作検出と人数計測向けのインテリジェント自律機能の導入 最新英語版 (Rev.A) 2018年 8月 6日
アプリケーション・ノート MIMO Radar (Rev. A) 2018年 7月 26日
アプリケーション・ノート Watchdog Timer for mmwave Radar Sensors (Rev. A) 2018年 6月 8日
ホワイト・ペーパー mmWave radar: Enabling greater intelligent autonomy at the edge 2018年 6月 6日
ホワイト・ペーパー Robust traffic and intersection monitoring using millimeter wave sensors (Rev. B) 2018年 5月 17日
アプリケーション・ノート TI mmWave Radar sensor RF PCB Design, Manufacturing and Validation Guide 2018年 5月 7日
技術記事 Catch your breath: Which is a better occupancy detector – mmWave or PIR? PDF | HTML 2018年 3月 26日
ユーザー・ガイド Radar Hardware Accelerator User's Guide - Part 2 (Rev. A) 2018年 3月 13日
技術記事 The picture of the distance: Detecting range to help mmWave sensors understand the PDF | HTML 2018年 2月 22日
技術記事 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2018年 1月 9日
ホワイト・ペーパー ロボット・アプリケーションでの ミリ波レーダ・センサの活用 最新英語版 (Rev.A) 2017年 12月 11日
ホワイト・ペーパー 従来の 24GHz 帯から最新の 77GHz 帯レーダへの移行 英語版 2017年 11月 6日
技術記事 mmWave fundamentals: Range, velocity and angle PDF | HTML 2017年 11月 1日
ホワイト・ペーパー 自律産業用システムを支える機械学習 最新英語版 (Rev.A) 2017年 10月 23日
アプリケーション・ノート Adding Flash Read and Write to an Existing mmWave Project 2017年 9月 25日
ホワイト・ペーパー Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017年 7月 7日
ホワイト・ペーパー 洗練された、ミリ波センサ使用の交通と交差点監視 最新英語版 (Rev.B) 2017年 6月 21日
ホワイト・ペーパー ミリ波センサの基礎 最新英語版 (Rev.A) 2017年 5月 31日
ホワイト・ペーパー 77GHzミリ波を使用した液面レベル・センシング 英語版 2017年 5月 26日
ホワイト・ペーパー ミリ波センサを活用したドローンの安全性と生産性の実現 英語版 2017年 5月 26日
ユーザー・ガイド Radar Hardware Accelerator User's Guide - Part 1 2017年 5月 17日
技術記事 Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 2017年 5月 16日
その他の資料 TI Resource Explorer (TIREX) mmWave Training Series 2017年 5月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DCA1000EVM — DCA1000 リアルタイム データ キャプチャとストリーミングの評価基板

DCA1000 評価基板 (EVM) は、TI の AWR と IWR の各レーダー センサ EVM から取得する 2 レーンおよび 4 レーンの LVDS (低電圧差動信号伝送) トラフィックに対して、リアルタイム データ キャプチャとストリーミングを実施できます。1Gbps イーサネットを使用して、MMWAVE-STUDIO ツールを実行している PC 宛にこのデータをリアルタイムでストリーミング送信し、キャプチャと可視化を実行した後、選定したアプリケーションにその結果を渡し、データ処理とアルゴリズムの開発を進めることができます。

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
評価ボード

IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板

IWR1443 ブースタパック プラグイン モジュールは、IWR1443 シングルチップ ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。

IWR1443BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているので、シンプルなユーザー (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

D3-3P-DESIGNCORE-RADAR — D3 Embedded の DesignCore® レーダーの評価基板

D3 Embedded の小型センサ、センサ評価ボード、センサ フュージョン デバイスを使用して、TI のミリ波レーダー テクノロジーを採用した D3 Embedded レーダー モジュールを迅速に評価できます。このセンサを使用すると、産業用途向けのレーダー アルゴリズムを簡単に統合できます。柔軟性の高い 60GHz モジュールと 77GHz モジュールから、小型のアンテナ オン パッケージ (AoP) の 60GHz モジュールと 77GHz モジュール、小型のインテナ オン ファイバーグラスの 60GHz (将来的には 77GHz) モジュールまで、幅広い製品を取り揃えています。

購入先:D3 Embedded
デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMUPROTRACE — XDS560v2 PRO TRACE レシーバとデバッグ プローブ

重要:XDS560v2 PRO TRACE Receiver は、テキサス・インスツルメンツ プロセッサ向けのピン トレースをサポートする従来の製品です。新規デバイスについては、サード パーティ製トレース レシーバの使用が推奨されます。

XDS560v2 PRO TRACE Receiver は、XDS560v2 System Trace ファミリ (USB 版USB & イーサネット版) と同等の機能をサポートするとともに、大容量の外部 メモリ バッファを用いたコア ピン トレース (命令およびデータ) のサポートを追加しています。選定された TI デバイス向けに提供される本外部 メモリ (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4 — HUBER+SUHNER 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

77GHz 3D 導波管アンテナ 4Tx4R - サブストレートに依存しない RF ソリューション ファミリ

HUBER+SUHNER は、サブストレートに依存しない RF ソリューション向けに設計された、第 2 世代の 3D 金属化プラスチック導波管アンテナを開発し、製造しています。独自のインターフェイスによって実現されるこの最先端技術は、125mm2 のコンパクトなポート面積で、車載用の 77GHz レーダー帯域 (76GHz ~ 81GHz) 全体をカバーする 4TX、4RX 構成チャネルとして、新世代の高密度 LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) (...)

購入先:Huber+Suhner AG
Third-party accessory

D3-3P-D3RCM — D3 Embedded の DesignCore® カメラ シリーズのレガシー カメラ モジュール

D3RCM 1.3 MP FPD-Link™ III カメラは、OmniVision® の OV10640 イメージ センサまたは Sony® の IMX390 イメージ センサを採用した高耐久性カメラ モジュールです。これらの製品は、TI のプロセッサをベースとする D3 Embedded の RVP (rugged vision platform:高耐久性ビジョン プラットフォーム) との互換性があり、車載や性能重視の産業用アプリケーションに適した設計を採用しています。これらの製品は優れた放熱特性を特長とし、過酷な環境条件に耐えることができます。 
(...)

購入先:D3 Embedded
Third-party accessory

GAPW-3P-ANTENNA — GapWaves 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

Gapwaves offers high-performance, low-loss, and cost-efficient waveguide antennas for short-, mid- and long-range automotive radars and industrial applications. Our antennas feature a flexible design and a compact form factor, robust contact-free PCB integration and support contact-free LoP (...)

購入先:Gapwaves
Third-party accessory

WZ-3P-1000303 — Wellenzahl 誘電体レンズ HDPE CNC 機械加工

RAPIDv3 マウント用 PCB スペーサを含む RAPIDv3 モジュール (60/77/122GHz) 用誘電体レンズ

Third-party accessory

WZ-3P-1001086 — Wellenzahl 誘電体レンズ PLA 3D プリント

   RAPIDv3 マウント用 PCB スペーサを含む RAPIDv3 モジュール (60/77/122GHz) 用誘電体レンズ

ソフトウェア開発キット (SDK)

MMWAVE-SDK ミリ波ソフトウェア開発キット(SDK)

The mmWave software development kit (SDK) is a collection of software packages to enable application evaluation and development on TI mmWave sensors. This tool includes the MMWAVE-SDK and companion packages to support your design needs.

The MMWAVE-SDK is a unified software platform for the TI (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer

The mmWave Sensing Estimator is a web-based configuration tool for TI radar sensors
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MMWAVE-STUDIO 第 1 世代パーツ用 mmWave Studio GUI ツール(xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443)

MMWAVE-STUDIO is a stand-alone Windows® GUI that provides the ability to configure and control mmWave sensor modules and collect analog-to-digital (ADC) data for offline analysis. ADC data capture is intended to enable evaluation and characterization of radio-frequency (RF) performance, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

RADAR-ACADEMY mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

RADAR-TOOLBOX Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

IWR1443 BSDL Model (Rev. B)

SWRM033B.ZIP (274 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

IWR1443 IBIS Model

SWRM029.ZIP (1245 KB) - IBIS Model
計算ツール

SWRM018 IWR1443 Power Estimation Spreadsheet

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

MMWAVE-3P-SEARCH — ミリ波レーダー センサ対応のサード パーティー検索ツールをダウンロードします

TI は複数の企業と提携し、TI のミリ波レーダー センサを使用する多様なソリューションや、それらに関連するサービスを提供しています。これらの企業は、ミリ波レーダーを使用するお客様が、量産までの開発工程を迅速化するのに役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード パーティーの各種ソリューションを手早く参照し、お客様のニーズに適したサード パーティーを見つけることができます。

TI は、さまざまな要件レベルに対応できるように、以下の 3 種類のサード パーティー ソリューションを定義しています。

  1. ターンキー モジュール
    • 特定のアプリケーション向けの包括的なエンド ツー エンド (完結型) (...)
リファレンス・デザイン

TIDEP-01006 — Sitara™ MPU に搭載の ROS 使用、アンテナ搭載パッケージのミリ波センサを活用した自律型ロボットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインが示す自律型ロボットは、Sitara AM57x プロセッサで動作するプロセッサ SDK Linux と、IWR6843 EVM で動作するミリ波 SDK を使用しています。このデザインでは、ミリ波レーダー センシングからのポイント クラウド データを Sitara AM57x プロセッサが処理する組込みロボティクス システムの機能を実証します。Sitara プロセッサは ROS (Robot Operating System) を実行し、メイン (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-0091 — 77GHz レベル トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス デザイン

TIDEP-0091 は、最小の電力エンベロープで距離を高精度検出することが求められる、タンク液面検知アプリケーション、変位センサ、4 ~ 20mA センサや他の低消費電力アプリケーションで、76 ~ 81GHz の mmWave センサ IWR14xx を使用して電力を最適化する方法を提示します。これらのアプリケーションでは、システムは多くの場合、システム本体の動作より消費電力の小さい低電圧のデータ ラインを使用して動作します。電力入力の制約を満たす目的で平均消費電力を低減するために、デューティ サイクルを設定した動作も不可欠です。MSP432 を使用して IWR14xx (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01003 — ミリ波センサを使用したゾーン占有検出のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TI のミリ波センサ テクノロジーを活用してゾーン占有を検出し、少なくとも 10m の最大距離で ±60 度の視野角(FOV)にわたる関心領域を監視する方法を紹介します。このリファレンス デザインは、IWR1443BOOST 評価基板(EVM)を使用し、包括的なレーダー処理チェーンを IWR1443 デバイスに統合しています。この処理チェーンは、アナログ レーダー構成、A/D コンバータ(ADC)キャプチャ、低レベル FFT(高速フーリエ変換)、信号処理機能で構成されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ABL) 161 Ultra Librarian