TIDEP-01012

カスケード接続ミリ波センサを使用する画像処理レーダーのリファレンス デザイン

TIDEP-01012

設計ファイル

概要

このカスケード開発キットには、以下のような 2 つの主な使用事例があります。

  1. MMWCAS-DSP-EVM をキャプチャ カードとして使用し、mmWave Studio ツールと組み合わせて AWR2243 の 4 チップ カスケード性能を包括的に評価するには、TIDEP-01012 設計ガイドをご覧ください。
  2. MMWCAS-DSP-EVM を使用してレーダーのリアルタイム SW アプリケーションを開発するには、TIDEP-01017 設計ガイドをご覧ください。

このリファレンス デザインは、カスケード接続された画像処理レーダーの RF(無線周波数)システムを使用します。カスケード接続されたレーダー デバイスは、長距離レーダーのビーム フォーミング アプリケーションや、中距離レーダーと短距離レーダーの MIMO(複数入力複数出力)アプリケーションに対応し、強化された角度分解能性能を実現します。

AWR2243 カスケード レーダー RF 開発キットは、マルチデバイスのビーム フォーミング構成を使用する場合、350m を上回る距離で (水平面上で) 位置の推定と追跡を行う目的で使用されてきました。さらに、このシステムは、TDMA (時分割多元接続) -MIMO 構成を使用する場合、最小 1.4 度の水平角度分解能を実証してきました。

特長
  • 長距離、中距離、短距離レーダー向けの 2 チップまたは 4 チップ構成の FMCW(周波数変調連続波)レーダー センサ
  • 350m を上回る距離にある乗用車やトラックなど物体を、35cm のレンジ分解能で検出。人間に関するレーダー反射断面積 (RCS) 物体検出能力を 150m の距離で実現
  • アンテナの視野角 (FoV) は ±70º、角度分解能は約 1.4 度
  • MATLAB® MIMO とビーム フォーミングのサンプル コードが付属
  • AWR2243 ベースの実証用設計
  • カスケード接続された画像処理レーダーのフロント エンド ビーム フォーミングと MIMO 構成が詳細に説明済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU737A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZZ4B.PDF (1373 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZZ3B.PDF (375 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM464.ZIP (66371 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDM954.ZIP (100851 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFJ1B.ZIP (25362 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZZ5B.PDF (13862 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SPRR407.ZIP (2101 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZZ2B.PDF (2344 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737-Q1車載、逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

LMK00804B-Q1車載、1.5V ~ 3.3V、1 ~ 4 高性能 LVCMOS ファンアウト バッファとレベル シフタ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP112-Q1車載、I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87524P-Q1車載 AWR ミリ波 IC 向け、マルチフェーズ、4MHz、3A/1.0V + 3A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー センサ

AWR2243車載、第 2 世代、76GHz ~ 81GHz、高性能用 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド カスケード接続のミリ波センサを使用したイメージング・レーダーのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2020/05/26
技術記事 Imaging radar: one sensor to rule them all PDF | HTML 2019/07/09
アプリケーション・ノート AWR2243 Cascade (Rev. B) PDF | HTML 2019/05/16
アプリケーション・ノート MIMO Radar (Rev. A) 2018/07/26