AWR2243

アクティブ

車載、第 2 世代、76GHz ~ 81GHz、高性能用 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC)

製品詳細

Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (max) (Msps) 45 Interface type MIPI-CSI2, SPI Edge AI enabled No Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 140 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Power supply solution LP87745-Q1
Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (max) (Msps) 45 Interface type MIPI-CSI2, SPI Edge AI enabled No Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 140 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Power supply solution LP87745-Q1
FCCSP (ABL) 161 108.16 mm² 10.4 x 10.4
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 76GHz~81GHzに対応し、5GHz の帯域幅を確保
    • 4 つの受信チャネル
    • 3 つの送信チャネル
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
    • TX 出力:13dBm
    • RX ノイズ指数:13dB
    • 1MHz での位相ノイズ:
      • –96dBc/Hz (76GHz~77GHz)
      • –94dBc/Hz (77GHz~81GHz)
  • 較正および自己テストを内蔵
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
  • ホスト インターフェイス
    • SPI または I2C により外部プロセッサと通信可能な制御インターフェイス
    • MIPI D-PHY および CSI2 v1.1 で外部プロセッサと通信可能なデータ インターフェイス
    • フォルト レポート用の割り込み
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-D までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
    • ASIL-B までのハードウェア インテグリティ
    • 安全関連の認証
      • TUV SUD により ISO 26262 認証済み (ASIL B まで)
  • AEC-Q100 認定済み
  • AWR2243 の高度な機能
    • 内蔵された自己監視機能によりホスト プロセッサの関与を限定
    • 複素ベースバンド アーキテクチャ
    • 複数のデバイスをカスケード接続することで、チャネルの増設が可能
    • 干渉検出機能を内蔵
  • パワー マネージメント
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック ソース
    • 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
    • 負荷コンデンサ付きの 40MHz 水晶振動子接続をサポート
  • ハードウェア設計が簡単
    • 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 0.65mm ピッチ、161 ピン、10.4mm × 10.4mm のフリップ チップ BGA パッケージ
    • 小型ソリューション サイズ
  • 動作条件
    • 接合部温度範囲:-40℃~140℃
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 76GHz~81GHzに対応し、5GHz の帯域幅を確保
    • 4 つの受信チャネル
    • 3 つの送信チャネル
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
    • TX 出力:13dBm
    • RX ノイズ指数:13dB
    • 1MHz での位相ノイズ:
      • –96dBc/Hz (76GHz~77GHz)
      • –94dBc/Hz (77GHz~81GHz)
  • 較正および自己テストを内蔵
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
  • ホスト インターフェイス
    • SPI または I2C により外部プロセッサと通信可能な制御インターフェイス
    • MIPI D-PHY および CSI2 v1.1 で外部プロセッサと通信可能なデータ インターフェイス
    • フォルト レポート用の割り込み
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-D までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
    • ASIL-B までのハードウェア インテグリティ
    • 安全関連の認証
      • TUV SUD により ISO 26262 認証済み (ASIL B まで)
  • AEC-Q100 認定済み
  • AWR2243 の高度な機能
    • 内蔵された自己監視機能によりホスト プロセッサの関与を限定
    • 複素ベースバンド アーキテクチャ
    • 複数のデバイスをカスケード接続することで、チャネルの増設が可能
    • 干渉検出機能を内蔵
  • パワー マネージメント
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック ソース
    • 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
    • 負荷コンデンサ付きの 40MHz 水晶振動子接続をサポート
  • ハードウェア設計が簡単
    • 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 0.65mm ピッチ、161 ピン、10.4mm × 10.4mm のフリップ チップ BGA パッケージ
    • 小型ソリューション サイズ
  • 動作条件
    • 接合部温度範囲:-40℃~140℃

AWR2243 は、76GHz~81GHz 帯で動作可能な統合型シングルチップ FMCW トランシーバです。超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR2243 は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載用レーダー システム向けに設計されています。

自己完結型の FMCW トランシーバ シングルチップ デバイスであることから、76GHz~81GHz 帯の車載レーダー センサを簡単に実装できます。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、PLL および ADC コンバータを内蔵する 3TX / 4RX システムのモノリシック実装を実現しています。プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、リファレンス ハードウェア デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム デバイスとして提供しています。

AWR2243 は、76GHz~81GHz 帯で動作可能な統合型シングルチップ FMCW トランシーバです。超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR2243 は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載用レーダー システム向けに設計されています。

自己完結型の FMCW トランシーバ シングルチップ デバイスであることから、76GHz~81GHz 帯の車載レーダー センサを簡単に実装できます。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、PLL および ADC コンバータを内蔵する 3TX / 4RX システムのモノリシック実装を実現しています。プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、リファレンス ハードウェア デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム デバイスとして提供しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細

TI developer zone にアクセスすると、評価と開発を開始できます。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
32 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AWR2243 76GHz~81GHz シングルチップ FMCW トランシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 2月 5日
* エラッタ AWR2243 Device Errata Silicon Revisions 1.0 and 1.1 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 5日
アプリケーション・ノート Getting Started with mmWave Sensors PDF | HTML 2025年 3月 12日
証明書 AWR2243-2X-CAS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 24日
機能安全情報 Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 4日
機能安全情報 TUV SUD Functional Safety Certificate for AWR Devices (Rev. A) 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート AWR2243 Bootloader Flow (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 2日
アプリケーション・ノート Self-Calibration of mmWave Radar Devices (Rev. C) PDF | HTML 2023年 1月 11日
アプリケーション・ノート Interference Mitigation For AWR/IWR Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 22日
ホワイト・ペーパー How Radar is Displacing Traditional Technologies PDF | HTML 2022年 2月 11日
機能安全情報 Report on the Certificate Z10 088989 0023 Rev. 00 2022年 2月 4日
アプリケーション・ノート mmWave Radar Radome Design Guide PDF | HTML 2021年 8月 17日
アプリケーション・ノート mmWave Production Testing Overview PDF | HTML 2021年 4月 10日
アプリケーション・ノート Cascade Coherency and Phase Shifter Calibration PDF | HTML 2020年 11月 28日
アプリケーション・ノート Power Management Optimizations - Low Cost LC Filter Solution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 11月 11日
ホワイト・ペーパー The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 2020年 8月 27日
設計ガイド カスケード接続のミリ波センサを使用したイメージング・レーダーのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2020年 5月 26日
アプリケーション・ノート Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices (Rev. A) 2020年 2月 13日
アプリケーション・ノート AWR1xx and AWR22xx Data Path Programmer’s Guide (Rev. A) 2020年 2月 13日
技術記事 The need for speed – The future of radar processing PDF | HTML 2019年 7月 17日
技術記事 Imaging radar: one sensor to rule them all PDF | HTML 2019年 7月 9日
アプリケーション・ノート AWR2243 Cascade (Rev. B) PDF | HTML 2019年 5月 16日
アプリケーション・ノート MIMO Radar (Rev. A) 2018年 7月 26日
アプリケーション・ノート TI mmWave Radar sensor RF PCB Design, Manufacturing and Validation Guide 2018年 5月 7日
アプリケーション・ノート CMOS MMIC Ready for Road – A Technology Overview 2018年 2月 28日
ホワイト・ペーパー Reliability advantages of TI flip-chip BGA packaging 2018年 1月 25日
ホワイト・ペーパー 従来の 24GHz 帯から最新の 77GHz 帯レーダへの移行 英語版 2017年 11月 6日
ホワイト・ペーパー Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017年 7月 7日
ホワイト・ペーパー FMCW レーダ・システムにおける 複素ベースバンド・ アーキテクチャの使用法 英語版 2017年 5月 31日
ホワイト・ペーパー ミリ波センサの基礎 最新英語版 (Rev.A) 2017年 5月 31日
ホワイト・ペーパー 自動運転アプリケーション向けに設計されたTIのスマート・センサ製品 英語版 2017年 5月 26日
アプリケーション・ノート System Performance Measurement With the mmWave Sensor 2017年 5月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWR2243-2X-CAS-EVM — 2 デバイスのミリ波カスケード型、車載対応 4D 画像処理レーダーの評価基板

この車載レーダーは、カスケード接続を採用した 76GHz ~ 81GHz のレーダー センサ モジュールを提示します。このリファレンス デザインには、カスケード接続された 2 つの AWR2243 デバイスと AM2732R レーダー プロセッサが含まれます。このカスケード接続レーダー構成では、プライマリ デバイスが 20GHz の局部発振器 (LO) 信号をプライマリ デバイスとセカンダリ デバイスの両方に分配し、これら 2 つのデバイスが 1 つの RF トランシーバとして動作できるようにしています。これにより、最大で 6 つの送信 (TX) アンテナ素子と 8 つの受信 (RX) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AWR2243BOOST — AWR2243 第 2 世代 76GHz〜81GHz 高性能 車載用 MMIC 評価基板

AWR2243 BoosterPack™プラグイン モジュールは、シングルチップAWR2243 mmWaveセンシング デバイス用の使いやすい評価基板です。

AWR2243BOOSTには、MMWAVE-STUDIO環境とDCA1000リアルタイム データ キャプチャ アダプタを使用して開発を開始するために必要なものがすべて含まれています。

標準の20-ピンBoosterPackプラグイン モジュール ヘッダーにより、この評価基板は幅広いMCU LaunchPad開発キットと互換性があり、容易なプロトタイピングが可能になります。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DCA1000EVM — DCA1000 リアルタイム データ キャプチャとストリーミングの評価基板

DCA1000 評価基板 (EVM) は、TI の AWR と IWR の各レーダー センサ EVM から取得する 2 レーンおよび 4 レーンの LVDS (低電圧差動信号伝送) トラフィックに対して、リアルタイム データ キャプチャとストリーミングを実施できます。1Gbps イーサネットを使用して、MMWAVE-STUDIO ツールを実行している PC 宛にこのデータをリアルタイムでストリーミング送信し、キャプチャと可視化を実行した後、選定したアプリケーションにその結果を渡し、データ処理とアルゴリズムの開発を進めることができます。

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
評価ボード

ALTOS-3P-V2 — TDA4 プロセッサ ベース、Altos の 4 チップ カスケード接続画像処理レーダー

Altos Radar は、車載アプリケーション向けの画像処理レーダーに取り組む、世界トップクラスの開発事業者です。 

 

Altos V2 は、TI の AWR2243 MMIC と TDA4 プロセッサをベースにし、4 チップをカスケード接続した画像処理レーダーのデザインです。このデザインが採用しているのは、12TX (12 個の送信アンテナ) と 16TX の各カスタマイズ済みアンテナ アレイ設計、包括的な信号処理パイプライン、TI の TDA4 プロセッサへの組込み実装、ADAS (先進運転支援システム) に適したワールド クラスのポイント クラウド出力です。

 

Altos V2 (...)

購入先:Altos Radar Inc.
ハードウェア・プログラミング・ツール

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4 — HUBER+SUHNER 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

77GHz 3D 導波管アンテナ 4Tx4R - サブストレートに依存しない RF ソリューション ファミリ

HUBER+SUHNER は、サブストレートに依存しない RF ソリューション向けに設計された、第 2 世代の 3D 金属化プラスチック導波管アンテナを開発し、製造しています。独自のインターフェイスによって実現されるこの最先端技術は、125mm2 のコンパクトなポート面積で、車載用の 77GHz レーダー帯域 (76GHz ~ 81GHz) 全体をカバーする 4TX、4RX 構成チャネルとして、新世代の高密度 LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) (...)

購入先:Huber+Suhner AG
Third-party accessory

GAPW-3P-ANTENNA — GapWaves 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

Gapwaves offers high-performance, low-loss, and cost-efficient waveguide antennas for short-, mid- and long-range automotive radars and industrial applications. Our antennas feature a flexible design and a compact form factor, robust contact-free PCB integration and support contact-free LoP (...)

購入先:Gapwaves
Third-party accessory

VCTR-3P-VX1000 — VX1000測定およびキャリブレーションインターフェイスハードウェア

VX1000 ハードウェアにより、CANape などの測定およびキャリブレーション ツールを使用して、高性能で実行時間への影響がわずかな ECU にアクセスできます。車両用に設計されていますが、テスト ベンチやラボでも使用できます。高いスケーラビリティと幅広い製品ラインアップにより、VX1000 ハードウェアはあらゆる使用事例に最適なソリューションを提供します。
システムは、ベース モジュールとプラグオン デバイスの 2 つの主要部品で構成されています。VX1000 ファミリは、Sitara ファミリ (AM263、AM263P、AM275)、Jacinto ファミリ (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

MMWAVE-MCUPLUS-SDK AWR2944 および AM2732 用の mmWave SDK

The mmWave microcontroller (MCU) plus software development kit (SDK) is a collection of software packages that enable application evaluation and development on TI mmWave sensors. This tool includes the MMWAVE-MCUPLUS-SDK and companion packages to support your design needs.

MMWAVE-MCUPLUS-SDK is a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PVIZ-3P-MIMSO — Provizio 5D MIMSO® レーダー ソフトウェア

Provizio MIMSO は、高分解能レーダー データを高密度でハイファイな 3D 環境認識能力に変換するレーダー画像処理拡張ソリューションです。MIMSO は、アクティブ アンテナ アーキテクチャと高度な信号処理手法を採用することにより、角度分解能とポイントクラウド密度を大幅に向上させ、複雑な運転シナリオで物体の検出、分離、追跡を改善することができます。
 

このソリューションは TI の AWR2944 レーダー センサと統合するよう設計されており、開発者は高性能レーダー ハードウェアと Provizio の MIMSO アクティブ (...)

購入先:Provizio Ltd
ファームウェア

MMWAVE-DFP 第 1 世代 AWR1243 部品向け mmWave デバイス・ファームウェア・パッケージ(DFP)

mmWave –DFP is a device firmware package for TI’s 77GHz RF transceiver devices (AWR1243, AWR2243). This package provides firmware/ROM patches and API that provides seamless control and configuration for the RF operation in real-time from an external host device as well as allow periodic (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ファームウェア

MMWAVE-DFP-2G 第 2 世代 AWR2243 部品向け mmWave デバイス・ファームウェア・パッケージ(DFP)

mmWave –DFP is a device firmware package for TI’s 77GHz RF transceiver devices (AWR1243, AWR2243). This package provides firmware/ROM patches and API that provides seamless control and configuration for the RF operation in real-time from an external host device as well as allow periodic (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer

The mmWave Sensing Estimator is a web-based configuration tool for TI radar sensors
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MMWAVE-STUDIO 第 1 世代パーツ用 mmWave Studio GUI ツール(xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443)

MMWAVE-STUDIO is a stand-alone Windows® GUI that provides the ability to configure and control mmWave sensor modules and collect analog-to-digital (ADC) data for offline analysis. ADC data capture is intended to enable evaluation and characterization of radio-frequency (RF) performance, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MMWAVE-STUDIO-2G 第 2 世代部品(xWR2243)向け mmWave Studio GUI ツール

MMWAVE-STUDIO is a stand-alone Windows® GUI that provides the ability to configure and control mmWave sensor modules and collect analog-to-digital (ADC) data for offline analysis. ADC data capture is intended to enable evaluation and characterization of radio-frequency (RF) performance, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

RADAR-ACADEMY mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

RADAR-TOOLBOX Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

AWR2243 BSDL Model

SPRM755.ZIP (274 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

AWR2243 IBIS Model

SPRM754.ZIP (1055 KB) - IBIS Model
設計ツール

MMWAVE-3P-SEARCH — ミリ波レーダー センサ対応のサード パーティー検索ツールをダウンロードします

TI は複数の企業と提携し、TI のミリ波レーダー センサを使用する多様なソリューションや、それらに関連するサービスを提供しています。これらの企業は、ミリ波レーダーを使用するお客様が、量産までの開発工程を迅速化するのに役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード パーティーの各種ソリューションを手早く参照し、お客様のニーズに適したサード パーティーを見つけることができます。

TI は、さまざまな要件レベルに対応できるように、以下の 3 種類のサード パーティー ソリューションを定義しています。

  1. ターンキー モジュール
    • 特定のアプリケーション向けの包括的なエンド ツー エンド (完結型) (...)
リファレンス・デザイン

TIDEP-01012 — カスケード接続ミリ波センサを使用する画像処理レーダーのリファレンス デザイン

このカスケード開発キットには、以下のような 2 つの主な使用事例があります。
  1. MMWCAS-DSP-EVM をキャプチャ カードとして使用し、mmWave Studio ツールと組み合わせて AWR2243 の 4 チップ カスケード性能を包括的に評価するには、TIDEP-01012 設計ガイドをご覧ください。
  2. MMWCAS-DSP-EVM を使用してレーダーのリアルタイム SW アプリケーションを開発するには、TIDEP-01017 設計ガイドをご覧ください。

このリファレンス デザインは、カスケード接続された画像処理レーダーの (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020047 — 車載対応、2 デバイスのミリ波カスケード型、4D 画像処理レーダーのリファレンス デザイン

この車載レーダー向けリファレンス デザインは、カスケード接続を採用した 76GHz ~ 81GHz のレーダー センサ モジュールを提示します。このデザインは、2 個の AWR2243 デバイスを使用するカスケード アレイと、AM2732R レーダー プロセッサを搭載しています。このカスケード接続レーダー構成で、1 次側デバイスは 20GHz の局部発振器 (LO) 信号を 1 次側デバイスと 2 次側デバイスの両方に分配するので、これら 2 つのデバイスを単一の無線周波数 (RF) トランシーバとして動作させることができます。その結果、最大 6 個の送信 (TX) アンテナ素子と最大 8 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ABL) 161 Ultra Librarian