TIDEP0042
TPS544C25 および PMBus を使用して K2E 用 AVS SmartReflex コア電圧を生成、リファレンス デザイン
TIDEP0042
概要
K2E では、CVDD コア電圧のために AVS SmartReflex 制御を使用する必要があります。このデザインは、ソフトウェアと TPS544C25 の PMBus インターフェイスを使用して適切な電圧を生成する方法を提供します。この回路を XEVMK2EX に実装できます。
特長
- K2E に必要な AVS SmartReflex コア電圧を供給
- CVDD の 5% 電圧要件に合格
- TPS544C25 で PMBus インターフェイスを使用して制御
- ソフトウェアを使用して VOUT コマンドを送信し
- 回路図、BOM (部品表)、設計ファイル、ハードウェア設計ガイドが付属した完全なシステム リファレンスで、テストと評価の目的で K2E 評価基板プラットフォームに実装されています
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFT8.PDF (68 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Generating AVS SmartReflex Core Voltage for K2E SOC Design Guide | 2015/08/18 |