TIDEP0045
TI の C6678 DSP にリアルタイム合成開口レーダー (SAR) アルゴリズムを実装するリファレンスデザイン
TIDEP0045
概要
このリファレンス デザインは、マルチコア デジタル信号プロセッサ (DSP) である TMS320C6678 上で動作するリアルタイム合成開口レーダー (SAR) を提示します。SAR (逐次比較型) の主な課題の一つは、画像の生成には計算負荷の高い信号処理手順が伴うため、リアルタイムで高解像度画像を生成することです。 8 コアの固定小数点/浮動小数点 DSP である C6678 に SAR アルゴリズムを実装しており、包括的なアプリケーション性能と 1、2、4、8 個の DSP コアにまたがるスケール化を実現することができます。ここでは、距離測定用ドップラー SAR の処理アルゴリズムを機能的な観点でモジュール化し、1 つの計算タスクを、並列動作する複数のコアにマッピングしています。このタスク マッピング手続きは、OpenMP を使用して実行しています。
特長
- このリファレンス デザインはテスト済みで、評価基板 (EVM)、ソフトウェア、ユーザー ガイドが付属しています。
- このハードウェアプラットフォームは、高性能でコスト効率の優れた開発プラットフォームを意図して TMDSEVM6678 EVM を採用しています。この評価基板は、TI の C66x KeyStone™ アーキテクチャをベースとした高性能 DSP である TMS320C6678 を使用しています。
- このデザインには、回路図、設計ファイル、部品表 (BOM) が付属しています。
- SAR アルゴリズム、入力バイナリ ファイル、表示用スクリプトが付属しているほか、BIOS-MCSDK と SDK ソフトウェア フレームワークをダウンロードするためのリンクも利用できます。
- 設計ガイドは、距離測定用ドップラー アルゴリズムの実装や、必須のハードウェアとソフトウェアについて説明しているほか、SAR アプリケーションをビルドして実行するためのステップバイステップ ガイドを掲載しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKC7.PDF (127 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C6657 — 高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz、2 個の UART 搭載
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C6655 — 高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbs5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbs5/tidcbs5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBS5. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbt4 or www.ti.com/lit/xx/tidcbt4a/tidcbt4a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBT4. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TMS320C6678 to Implement a Real-Time SAR Algorithm Design Guide | 2015/11/19 |