TIDM-01000

MSP430スマート アナログ コンボを使用する4~20mA、ループ電源、RTD温度トランスミッタのリファレンス デザイン

TIDM-01000

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、4~20mA ループ電源の抵抗性温度ディテクタ(RTD)と温度トランスミッタ向けに、部品点数が少ない低コスト ソリューションを実現します。このデザインは、MSP430FR2355 マイコン内のオンチップ スマート アナログ コンボ モジュールを活用してループ電流を制御するので、スタンドアロン DAC が必要ありません。このデザインでは、12 ビットの出力分解能で 6µAの出力電流分解能を実現しています。このデザインには逆極性保護と、ループ電源入力への IEC61000-4-2 および IEC61000-4-4 保護が組み込まれています。

特長
  • 2 線、3 線、または 4 線式の抵抗性温度ディテクタ (RTD) プローブと互換性のあるセンサ入力
  • -200℃ ~ 850℃ の温度範囲
  • 最大測定誤差:<1℃
  • IEC61000-4-2:ESD:空中放電:±8kV Class A
  • 小型フォーム ファクタ (L x W:奥行 x 幅):60mm × 8mm
  • 動作温度範囲:–40°C ~ 105°C
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU551.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWF0.PDF (107 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWE9.PDF (44 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWF2.ZIP (490 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEP4.ZIP (323 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWF1.PDF (507 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWE8.PDF (194 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430FR235316KB FRAM、オペアンプ / PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105℃、アナログ内蔵マイコン

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR235532KB FRAM、オペアンプ/PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105C、アナログ内蔵マイコン

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS1120PGA、VREF、2x IDAC、SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型サイズのデルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCEP5 — TIDM-01000 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-01000 MSP430スマート アナログ コンボを使用する4~20mA、ループ電源、RTD温度トランスミッタのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEP5 TIDM-01000 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/05/20
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-01000 MSP430スマート アナログ コンボを使用する4~20mA、ループ電源、RTD温度トランスミッタのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcep5 or www.ti.com/lit/xx/tidcep5/tidcep5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEP5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 4~20mA ループ電源型 RTD 温度トランスミッタのリファレンス・デザイン 英語版 2018/05/31
技術記事 Get more signal chain from your MCU in factory automation applications PDF | HTML 2018/06/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。