TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI

CapTIvate 技術搭載 MSP マイコンを使用した静電容量性タッチ サーモスタット UI のリファレンス デザイン

TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI

設計ファイル

概要

TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI は、低消費電力、静電容量式タッチ ベースのサーモスタット ユーザ インターフェイスのリファレンス デザインです。MSP430TM マイコン CapTIvate™ 技術をオンボード搭載しており、低消費電力プロファイル、短い応答時間、ノイズ耐性の向上が特長の、信頼性の高い静電容量式タッチ測定を実現できます。このリファレンス デザインはバッテリ動作モードやライン電源モードなどの複数の動作モードをサポートしています。バッテリ動作モードは 50µA 未満の平均消費電流で動作するため、標準的な単四電池で 2 年間のバッテリ動作時間を実現できます。ライン電源モードは、商用の製品レベルでノイズ耐性を重視して最適化されています。このリファレンス デザインはモーメンタリ スイッチと状態を維持するオルタネート スイッチのいずれのスイッチの実装も可能にする 8 個のボタンを備えています。各ボタンには、タッチまたはスイッチの状態を示すために使用できる LED が付属しています。

特長

• 静電容量式タッチ センシング用 MSP430 CapTIvate™ マイコン
• CapTIvate™ デザイン センターにより、応答時間、感度、その他のパラメータをホスト PC からリアルタイムでカスタマイズ可能
• バッテリ動作時間を延長するバッテリ動作モードや、ノイズ耐性を高めるライン電源モードなど、複数の動作モード
• バッテリ動作モードで 50µA 未満の平均電流により、標準的な単四電池で 2 年間のバッテリ動作時間を実現
• ライン電源モードで商用製品レベル (IEC 61000-4-6 クラス A @ 3Vrms) の伝導ノイズ耐性
• 相互容量技術により、8 個のボタンをわずか 6 本のマイコン ピンで制御
• 状態を維持するオルタネート スイッチとモーメンタリ スイッチの両方の静電容量式スイッチを実装
• 強誘電体ランダム アクセス メモリ(FRAM)により、電力損失時にもボタンの状態と構成を保持

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU221.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIO5.PDF (160 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIO7.ZIP (371 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBD5.ZIP (112 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIO6.PDF (1134 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIO4.PDF (141 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

センシング マイコン

MSP430FR263316 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBD6 — TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI CapTIvate 技術搭載 MSP マイコンを使用した静電容量性タッチ サーモスタット UI のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBD6 TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/09
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI CapTIvate 技術搭載 MSP マイコンを使用した静電容量性タッチ サーモスタット UI のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbd6 or www.ti.com/lit/xx/tidcbd6/tidcbd6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBD6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド CapTIvate™テクノロジー搭載、静電容量式タッチ・サーモスタット・ユーザー・インターフェイス 英語版 2017/03/06
技術記事 Trends in building automation: connected sensors for user comfort PDF | HTML 2016/09/02

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-FRAM-THERMOSTAT サーモスタット実装、FRAM マイコン付き

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSPCAPTDSNCTR MSP430™ 静電容量式センシング マイコンに適した、CapTIvate™ デザイン センター GUI