TIDM-DCDC-LED

C2000™ MCU をベースとする、マルチ・ストリング LED 照明ドライバ

TIDM-DCDC-LED

設計ファイル

概要

このマルチ・ストリング LED ライティング・デザインは、高分解能の調光機能の付いた独立型のマルチ・ストリング LED ライティングを実装するもので、車載、屋外、エンターテインメント、小売店、装飾用のライティング・アプリケーションにとって理想的です。LED ドライバはマイコン制御の DC/DC SEPIC 出力段と 8 個の独立した調光可能 LED ストリングで形成されており、過電流と過電圧の保護機能も付いています。

特長
  • 最大 8 系統の高輝度 LED ストリングを互いに独立して駆動し、広範囲の調光制御機能を搭載
  • 高輝度 LED アプリケーションに適したリファレンス・デザインDC/DC LED ドライバ電源は、DC/DC SEPIC 出力段と 8 つの PWM 制御 LED 調光段で形成
  • DC/DC LED ドライバ電源は、12 ~ 36VDC 入力を受け入れ、LED ストリングごとに最大 1A の電流出力を供給
  • 損傷を招く水準の電流からボードの部品を保護する、過電流保護機能と過電圧保護機能
  • C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 マイコンを通じて、高精度の LED 調光制御機能と効率的な電源断制御機能を実現
  • LED ライティングのリファレンス・プラットフォームは購入可能であり、ハードウェア・プラットフォーム、サンプル・ソフトウェアとライブラリ、GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス)、技術的なアプリケーション・ノート、理論に基づくステップバイステップのユーザー・ガイドで形成されています。

注:このボード用のソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア・パッケージに含まれています。controlSUITE は https://www.ti.com/tool/ja-jp/controlsuite でダウンロードできます。インストール後、「Development Tools」 メニューの「Lighting」セクションにある「DC/DC LED Developer’s Kit」をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRAM8.PDF (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC635.ZIP (1208 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAM9.PDF (282 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAN0.PDF (259 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28035-Q1車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV272デュアル、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

PTN78000W1.5A、入力範囲の広い調整可能なスイッチング レギュレータ

データシート: PDF
Real-time digital power MCUs

TMS320F2803560MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS799低ノイズ、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA354250MHz、レール ツー レール I/O、CMOS シングル オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS795イネーブル搭載、500mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS730イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7242Cクワッド チャネル、2/2、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7240Cクワッド チャネル、4/0、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート LED Lighting & DC/DC Conversion Control Integrated on One C2000 Microcontroller 2013/09/17
ユーザー・ガイド DC/DC LED Lighting Developer’s Kit Hardware Reference Guide 2010/10/01
その他の技術資料 DC/DC LED Lighting Quick Start 2010/05/10

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。