TIDM-KEYBOARD

低消費電力マイコンを使用するキーボード・コントローラ

TIDM-KEYBOARD

設計ファイル

概要

MSP430 を使用した、低コスト、高柔軟性を備えたモジュール形式のキーボード・コントローラの実装について説明します。MSP430F5529 と MSP430G2744 の例には、I2C と USB のサポートが含まれています。

特長
  • 標準的なマトリックス・キーボードのサポート:このデザインでは、15x8 のマトリックスを使用した実装を示していますが、他のキーボード・レイアウトも使用可能
  • 通信インターフェイスに依存しない独立デザイン:USB と I2C それぞれに対応する例が付属
  • マルチメディア・キーのサポート
  • 実用的には、MSP430 プラットフォームのどの製品にも実装可能:MSP430F5529 と MSP430G2744 それぞれに対応する例が付属
  • 低消費電力
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU521.PDF (2814 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRBN1.PDF (71 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBN0.ZIP (609 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC743.ZIP (134 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBN2.PDF (549 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS735イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G274432KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC742 — Keyboard Controller Using Low Power Microcontroller Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-KEYBOARD 低消費電力マイコンを使用するキーボード・コントローラ
ダウンロードオプション

TIDC742 Keyboard Controller Using Low Power Microcontroller Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/10/28
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-KEYBOARD 低消費電力マイコンを使用するキーボード・コントローラ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc742 or www.ti.com/lit/xx/tidc742/tidc742.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC742. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Keyboard Controller Using MSP430 Design Guide 2014/10/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。