TIDM-NFC-DESFIRE-AES
近距離無線通信 (NFC) を使用した MIFARE DESFire EV1 タグ認証のリファレンス デザイン
TIDM-NFC-DESFIRE-AES
概要
MIFARE DESFire EV1 は、ISO14443A 規格の RFID トランスポンダであり、NFC タイプ 4A タグ プラットフォームです。平文での動作と、AES 暗号化を使用したセキュアなトランスポンダとしての動作の両方が可能であることから、多くの NFC および RFID セキュリティ アプリケーションで使用されています。このデザインでは TI の AES ライブラリを、MSP430G2553 LaunchPad + DLP-7970ABP BoosterPack と組み合わせて使用して、MIFARE DESFire EV1 タグの AES 認証用のコスト効率に優れたリーダー システム ソリューションの簡単なデモを実現します。
このデザインで説明されているサンプル コードは、デザイン ガイドからダウンロードできます。
特長
- MIFARE DESFire EV1 タグの AES 認証向けに設計された NFC リーダー ファームウェアを搭載
- 認証に使用する AES キーを簡単に変更可能
- バリュー ライン MSP430G2553 を使用することで、コスト効率の優れたソリューションを実現
- ファームウェアは他のマイコンに移植可能です。
- このリファレンス デザインはテスト済みで、ファームウェア、回路図、およびユーザー ガイドが含まれます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCQ6.PDF (96 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRCQ7.ZIP (98 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F1612 — 55KB フラッシュ、5KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU
データシート:
PDF
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | MIFARE DESFire EV1 AES Authentication With TRF7970A | 2014/12/30 |