TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC

マイコン・ベース温度補償付きリアル・タイム・クロック・ソリューション

TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC

設計ファイル

概要

This report introduced the methodology to implement an ultra low power real time clock with temperature compensation function in MSP430F6736. This report describes the crystal’s temperature characteristics and posts to use MSP430F6736’s RTC_C module plus software to implement a ultra low power RTC, with automatic temperature compensation feature and second ticks generation function. This report finally builds up reference code which runs in MSP430F6736 and provides test result.

特長
  • MSP430F6736 is highly flexible and powerful single chip mixed signal measurement device
  • On chip RTC_C module and ADC10 for realize ultra low power and high accuracy RTC calendar
  • Instead of expensive dedicated RTC chip,reduce the cost for E-Meter application
  • High integration chip ideal for single chip smart electricity meter solution
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU600.PDF (1099 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRC11.PDF (137 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC794.ZIP (204 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRC10.PDF (64 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD3082E半二重、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC793 — Microcontroller Based Temperature Compensated Real Time Clock Solution Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC マイコン・ベース温度補償付きリアル・タイム・クロック・ソリューション
ダウンロードオプション

TIDC793 Microcontroller Based Temperature Compensated Real Time Clock Solution Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/12/03
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC マイコン・ベース温度補償付きリアル・タイム・クロック・ソリューション

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc793 or www.ti.com/lit/xx/tidc793/tidc793.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC793. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ULP Temperature Compensated RTC on MSP430F6736 Design Guide 2015/01/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。