TIDM-THDREADING

エネルギー監視向け全高調波歪み測定のリファレンス デザイン

TIDM-THDREADING

設計ファイル

概要

TIDM-THDREADING リファレンス デザインは、3 相のエネルギー測定システムに電力品質分析を実装しています。電力グリッドの信頼性を向上させるうえで、電力品質の監視と分析はますます重要な役割を担っています。このデザインは、全高調波歪み (THD) の測定、電圧の低下や上昇の監視、位相間の角度の測定により、位相シーケンスを判定し、偶発的な位相スワップを防止します。双方向のエネルギー フローを持つネット メータリング システム用に、4 象限のエネルギー測定がサポートされています。

特長
  • 電圧と電流について THD を計算
  • プログラマブルなスレッショルド レベルで記録される電圧の低下 / 上昇イベント
  • 位相間の角度測定
  • Class 0.2 の精度を達成する 4 象限エネルギー測定
  • 包括的なエネルギー ライブラリで、基本波電圧 / 電流、基本波有効 / 無効電力、有効 / 無効エネルギー、RMS (実効) 電流 / 電圧、力率、ライン周波数に対応
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB70A.PDF (2672 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRJK3.PDF (59 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJK4.PDF (258 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJK6.ZIP (389 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBM2.ZIP (323 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJK5.PDF (457 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430F67791A7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54060Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

EVM430-F6779 — EVM430-F6779 - 3相電子電力計EVM

This EVM430-F6779 is a three-phase electricity meter evaluation module based on the MSP430F6779 device. The E-meter has inputs for three voltages and three currents, as well as an additional connection to setup anti-tampering. It allows a customer to test the new (...)

ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Total Harmonic Distortion Measurement For Energy Monitoring Design Guide (Rev. A) 2016年 3月 1日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD 強化された ESD 保護および改ざん検出機能を備えた 3 相計測リファレンス デザイン TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 Class 0.5 3 相スマート メーターのリファレンス デザイン TIDM-THREEPHASEMETER-F6779 改ざん検出機能付き高精度 3 相電気メーター

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ