TIEVM-ARC-AFE

ソーラー アプリケーションにおける C2000™ マイコン ベースでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンド

TIEVM-ARC-AFE

ご注文はこちら

概要

TIEVM-ARC-AFE は、TIDA-010955 リファレンス デザインの注文可能バージョンです。このリファレンス デザインは、AI (人工知能) をベースとして、ソーラー アプリケーションで DC アークを検出するためのアナログ フロント エンドを採用しています。DC アーク放電は、DC ストリング電流に高周波ノイズを誘起します。アーク周波数を検出するために、データを取得して組込み AI モデルに渡します。組込み AI モデルは、アークを識別するようにトレーニングされます。従来型のアーク検出アプローチに比べて、より少ない計算労力でより高い精度を達成できます。このデザインは、アーク検出用のシグナル チェーンに加えて、組込み AI モデル トレーニングのためにアーク データの収集とラベル付けを行う機能も採用しています。このハードウェアは、TMDSCNCD28P55X、C2000™ F28P55x デバイスの controlCARD、および 180 ピン コネクタを採用した他の C2000 controlCARD との組み合わせで動作し、アーク データの収集、組込み AI モデルのトレーニング、システムの検証のためのさまざまなソフトウェア ツールを統合した、AI ベースのアーク検出ツール チェーンの一部です。

特長
  • AI ベースのアーク検出のための 4 チャネル アナログ フロント エンド
  • バンドパスおよびノッチ フィルタ搭載、構成可能なアナログ フロント エンド
  • トレーニング データ収集用のストリング電圧およびアーク ギャップ電圧測定入力
  • 自動ラベル付け回路により、ラベル付きのアーク データを生成
  • TMDSCNCD28P55X、C2000 F28P55x デバイスの controlCARD、および 180 ピン コネクタを採用した他の C2000 controlCARD と組み合わせて動作
  • AI ベースのアーク検出を迅速に開始するのに役立つ、厳選された組込み AI モデル
DC/DC converters
TPS562203 SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ

 

Real-time digital power MCUs
TMS320F28P550SJ 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A20 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

 

汎用オペアンプ
OPA322 シングル、5.5V、20MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、65mA の出力電流、オペアンプ OPA4323 クワッド、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

 

絶縁型コンパレータ
AMC23C11 調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用、高速応答、強化絶縁型コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TIEVM-ARC-AFE — TIEVM-ARC-AFE ソーラー アプリケーションで機械学習を使用してアークを検出する評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010955 ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TIEVM-ARC-AFE TIEVM-ARC-AFE ソーラー アプリケーションで機械学習を使用してアークを検出する評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010955 ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
設計ガイド ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向けアナ ログ フロント エンドのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/12/31
証明書 DoC_EU RoHS_TIEVM-ARC-AFE 2024/10/08

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSCNCD28P55X TMDSCNCD28P55X controlCARD の評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010955 ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE C2000 MCU 用 C2000Ware C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK C2000™ マイコン向け DigitalPower ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。