ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A20

アクティブ

300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.6 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 0.8, 0.9, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.825, 1.85, 2, 2.2, 2.25, 2.5, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.8, 0.9, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.825, 1.85, 2, 2.2, 2.25, 2.275, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.0065 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 166.1, 179.1, 187.1, 199.6, 201.4 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.6 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 0.8, 0.9, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.825, 1.85, 2, 2.2, 2.25, 2.5, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.8, 0.9, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.825, 1.85, 2, 2.2, 2.25, 2.275, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.0065 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 166.1, 179.1, 187.1, 199.6, 201.4 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YCJ) 4 0.374544 mm² 0.612 x 0.612 DSBGA (YCK) 4 0.379456 mm² 0.616 x 0.616 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 低い出力電圧ノイズ:7µVRMS
    • ノイズ バイパス コンデンサが不要
  • 高 PSRR:1kHz 時に 95dB
  • 超低 IQ:6.5µA
  • 入力電圧範囲:1.6V~6.0V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 出力電圧許容誤差:±1.5% (最大値)
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 300mA で 140mV 以下 (VOUT = 3.3V)
    • 300mA で 145mV 以下 (VOUT = 3.3V、DBV)
  • 小さい突入電流
  • スマート イネーブルのプルダウン
  • 最小 1µF のセラミック出力コンデンサで安定
  • パッケージ:
    • 1mm × 1mm X2SON (DQN)
    • 0.616mm × 0.616mm DSBGA (YCK)
    • 0.612mm × 0.612mm DSBGA (YCJ)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT23-5 (DBV)
  • 低い出力電圧ノイズ:7µVRMS
    • ノイズ バイパス コンデンサが不要
  • 高 PSRR:1kHz 時に 95dB
  • 超低 IQ:6.5µA
  • 入力電圧範囲:1.6V~6.0V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 出力電圧許容誤差:±1.5% (最大値)
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 300mA で 140mV 以下 (VOUT = 3.3V)
    • 300mA で 145mV 以下 (VOUT = 3.3V、DBV)
  • 小さい突入電流
  • スマート イネーブルのプルダウン
  • 最小 1µF のセラミック出力コンデンサで安定
  • パッケージ:
    • 1mm × 1mm X2SON (DQN)
    • 0.616mm × 0.616mm DSBGA (YCK)
    • 0.612mm × 0.612mm DSBGA (YCJ)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT23-5 (DBV)

TPS7A20 は、300mA の出力電流を供給できる超小型の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。TPS7A20 は、RF やその他の敏感なアナログ回路の要件を満たすため、低ノイズ、高 PSRR、および非常に優れた負荷ライン過渡性能を実現できるよう設計されています。革新的な設計手法を採用した TPS7A20 は、ノイズ バイパス コンデンサを追加しなくても超低ノイズ性能を発揮します。TPS7A20 は、静止電流が小さいという利点も備えているため、バッテリ駆動のアプリケーションに理想的です。1.6V~6.0V の入力電圧範囲と 0.8V~5.5V の出力電圧範囲を持つ TPS7A20 は幅広いアプリケーションに使用できます。本デバイスは、負荷、ライン、温度の変化に対して誤差 1.5% 以下の精度を達成するために高精度の基準電圧回路を使用しています。

TPS7A20 は、突入電流を低減させるための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。このデバイスは小さなセラミック コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体を小型化できます。

TPS7A20 は、内部的に制御されるプルダウン抵抗を持つスマート イネーブル入力回路を備えています。EN ピンをフローティング状態のままにしていても、このプルダウン抵抗が LDO をディセーブル状態に維持するため、EN ピンをプルダウンするために使用する外付け部品は不要です。

TPS7A20 は、300mA の出力電流を供給できる超小型の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。TPS7A20 は、RF やその他の敏感なアナログ回路の要件を満たすため、低ノイズ、高 PSRR、および非常に優れた負荷ライン過渡性能を実現できるよう設計されています。革新的な設計手法を採用した TPS7A20 は、ノイズ バイパス コンデンサを追加しなくても超低ノイズ性能を発揮します。TPS7A20 は、静止電流が小さいという利点も備えているため、バッテリ駆動のアプリケーションに理想的です。1.6V~6.0V の入力電圧範囲と 0.8V~5.5V の出力電圧範囲を持つ TPS7A20 は幅広いアプリケーションに使用できます。本デバイスは、負荷、ライン、温度の変化に対して誤差 1.5% 以下の精度を達成するために高精度の基準電圧回路を使用しています。

TPS7A20 は、突入電流を低減させるための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。このデバイスは小さなセラミック コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体を小型化できます。

TPS7A20 は、内部的に制御されるプルダウン抵抗を持つスマート イネーブル入力回路を備えています。EN ピンをフローティング状態のままにしていても、このプルダウン抵抗が LDO をディセーブル状態に維持するため、EN ピンをプルダウンするために使用する外付け部品は不要です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV773 アクティブ イネーブル搭載、300mA、高 PSRR (電源除去比)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Cost-optimized alternative for less noise-sensitive applications
TPS7A20L アクティブ 高 PSRR、1.2V ロジック対応のイネーブル機能搭載、300mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ) 電圧レギュレータ 1.2V logic enable compatible

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A20 300mA、超低ノイズ、低 IQ 、高 PSRR LDO データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 8月 5日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 23日
ホワイト・ペーパー Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) PDF | HTML 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー 以低雜訊電源裝置簡化電源架構 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
ホワイト・ペーパー 低ノイズ電源デバイスによる電源アーキテクチャの簡素化 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
ホワイト・ペーパー 저잡음 전력 장치로 전력 아키텍처 간소화 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
ホワイト・ペーパー Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TIEVM-ARC-AFE — ソーラー アプリケーションにおける C2000™ マイコン ベースでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンド

TIEVM-ARC-AFE は、TIDA-010955 リファレンス デザインの注文可能バージョンです。このリファレンス デザインは、AI (人工知能) をベースとして、ソーラー アプリケーションで DC アークを検出するためのアナログ フロント エンドを採用しています。DC アーク放電は、DC ストリング電流に高周波ノイズを誘起します。アーク周波数を検出するために、データを取得して組込み AI モデルに渡します。組込み AI (...)

評価ボード

TPS65219EVM — TPS65219 2.5V ~ 5.5V、3 個の降圧回路と 4 個の LDO を搭載したパワー マネージメントIC (PMIC) の評価基板

TPS65219EVMは、TPS65219電源管理IC(PMIC)の性能と機能を評価するための完全な組み立て済みプラットフォームです。EVMには、オンボードUSB-to-I²Cアダプター、電源端子、およびすべてのDCレギュレータの入出力用のジャンパ、さらに一般的な測定用のテストポイントが含まれています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7A20 PSpice Transient Model

SBVM961.ZIP (19 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010962 — Automated test equipment (ATE) 80V discrete floating VI reference design

This reference design presents a four-quadrant discrete floating Voltage and Current (VI) design. Voltage output supports ±40V and 0V to 80V ranges, with three current ranges of 500mA, 10mA, and 10μA. The design operates on force voltage (FV), force current (FI), Buffer, and Gang mode with analog (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010985 — 大容量 Y キャパシタを用いたリファレンス デザインを備える、800V DC システム向け抵抗ブリッジ方式の絶縁監視デバイス

このリファレンス デザインは、抵抗性ブリッジ絶縁監視デバイス (IMD) を採用しています。この設計は、対称および非対称の絶縁抵抗故障を高精度に検出します。このリファレンス デザインは、大容量の Y キャパシタ (Y cap)を備えた高電圧 DC システムにおける容量測定にも対応しています。この設計は、UL 規格における応答時間要件を満たしています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010042 — 400W GaN ベース MPPT 充電コントローラと電力オプティマイザのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電力オプティマイザとして将来使用できる 12V および 24V のバッテリ用の最大電力点追従 (MPPT) ソーラー充電コントローラです。この小型のリファレンス デザインは、小および中電力のソーラー充電器の設計を対象としたもので、15V ~ 60V のソーラー パネル モジュールと、12V または 24V のバッテリで動作し、16A を超える出力電流を供給可能です。この設計は降圧コンバータを使用して、パネルの電圧をバッテリの電圧へと降圧します。マイコン ユニット (MCU) を使用して、ドライバ内蔵のハーフブリッジ電力段を制御します。マイコンは「山登り」 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010955 — ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、AI (人工知能) をベースとして、ソーラー アプリケーションで DC アークを検出するためのアナログ フロント エンドを対象としています。DC アーク放電は、DC ストリング電流に高周波ノイズを誘起します。アーク周波数を検出するために、データを取得して組込み AI モデルに渡します。組込み AI モデルは、アークを識別するようにトレーニングされます。従来型のアーク検出アプローチに比べて、より少ない計算労力でより高い精度を達成できます。このデザインは、アーク検出用のシグナル チェーンに加えて、組込み AI モデル トレーニングのためにアーク (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010249 — 4 チャネル、同期型、振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、同期型、4 チャネル、広帯域、高分解能インターフェイスの理論、設計、テスト方法を提示します。主なターゲットは振動センシング アプリケーションですが、力率測定時の 3 相電圧と電流の監視など、広帯域を必要とする各種アプリケーションにもこのデザインを適用することができます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010090 — 4 チャネル、50A、デジタル制御バッテリ セル テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) と、高精度 A/D コンバータ (ADC) である ADS8588S を使用し、双方向の降圧コンバータ電力段の電流と電圧を制御する方法を提示します。このデザインは、C2000 マイコンの高分解能 PWM (パルス幅変調) 生成ペリフェラルを使用し、±10mA 未満の電流安定化誤差と ±1mV の電圧安定化誤差を実現します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010087 — 100A、2 相、デジタル制御バッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、C2000™マイクロコントローラ(MCU)と高精度ADC ADS131M08を使用して、双方向インターリーブ降圧コンバータのパワー段の電流と電圧を正確に制御する方法を示しています。この設計では、C2000 MCUの高分解能パルス幅変調(PWM)生成周辺機能を利用することで、電流制御誤差を±20mA未満、電圧制御誤差を±1mVに抑えています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP31177 — 1W、1 次側レギュレーション (PSR)、フライバックのリファンレス デザイン

この 26.54mm × 11.68mm ×高さ 5.6mm の基板は、LM5181 PSR フライバックコンバータの性能を最大限に引き出すように最適化されています。この基板は 18V ~ 32V の入力電圧範囲で動作し、24V 出力で最大 40mA、3.3V 出力で最大 15mA の電流を供給します。補助巻線やフォトカプラなしで動作する LM5181 は、非常に厳格な出力電圧安定化を実現します。LM5181 は、一時的な電圧低下時に適切な動作を実現する低電圧ロックアウト、突入電流を低減するプログラマブル ソフトスタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010224 — バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス カメラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、業界をリードする画像処理、コネクティビティ、センサ、電源を組み合わせて、バッテリ動作ワイヤレス カメラ向けのソリューションを実現しています。高効率パワー コンバータに、最適化済みシステム アーキテクチャを組み合わせた結果、バッテリ動作時間の延長が容易になります。画像
処理プロセッサは、Wi-Fi(登録商標)コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR カット (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCJ) 4 Ultra Librarian
DSBGA (YCK) 4 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian