TIPA-050044

車載アプリケーション向け、X9P/U 向け電源デザイン

TIPA-050044

設計ファイル

概要

この電源デザインは、SemiDrive の X9P および X9U という各車載 SoC 向けであり、車載インフォテインメントと電子コックピットの各アプリケーション向けに最適化済みです。この資料では、FlexPower の PMIC を使用した電源デザインに関する検討事項の概要を掲載しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

LP87562-Q1車載向け、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、12A + 4A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP8732-Q1車載向け、デュアル 2A 降圧コンバータとデュアル リニア レギュレータ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87561-Q1車載向け、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、16A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS745-Q1車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87524-Q1車載、複数のスイッチ内蔵、10A、単相、クワッド出力、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87521-Q1車載向け、複数のスイッチ内蔵、10A、4 相、シングル出力降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Power Supply Design for Semidrive X9P/X9U PDF | HTML 2022/05/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。