LP87562-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- 入力電圧: 2.8V~5.5V
- 出力電圧: 0.6V~3.36V
- 4つの高効率降圧DC/DCコンバータ・コア
- 最大出力電流: 16A (フェーズごとに4A)
- 出力電圧スルー・レートを0.5mV/µs~10mV/µsの範囲でプログラム可能
- スイッチング周波数: 2MHz
- スペクトラム拡散モードと位相インターリービング
- 構成可能な汎用I/O (GPIO)
- I2C互換インターフェイスのStandard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
- マスクをプログラム可能な割り込み機能
- プログラム可能なパワー・グッド信号(PGOOD)
- 出力短絡および過負荷保護
- 過熱警告および保護
- 過電圧保護(OVP)および低電圧誤動作防止(UVLO)
LP8756x-Q1デバイスは、各種の車載用電源アプリケーションにおける最先端のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4つの降圧DC/DCコンバータ・コアが内蔵されており、4相の出力、3相と単相の出力、2相と2相の出力、1つの2相と2つの単相の出力、または4つの単相出力として構成されます。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。
パルス幅変調(PWM)からパルス周波数変調(PFM)動作に自動的に切り替わる(AUTOモード)機能と、自動位相追加/位相シェディングにより、広い範囲の出力電流について最大の効率が得られます。LP8756x-Q1はマルチフェーズ出力でリモート差動電圧センシングに対応し、レギュレータ出力と負荷ポイント(POL)との間のIRドロップを補償して、出力電圧の精度を向上します。スイッチング・クロックを強制的にPWMモードに設定し、外部クロックと同期して、動揺を最小化できます。
LP8756x-Q1デバイスは、外付けの電流センス抵抗の追加なしに、負荷電流測定をサポートします。また、このデバイスはスタートアップとシャットダウンの遅延をプログラム可能で、イネーブル信号に同期されたシーケンシングに対応します。このシーケンスにGPIO信号を含め、外部レギュレータ、負荷スイッチ、プロセッサのリセットを制御することもできます。スタートアップおよび電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。
詳細リクエスト
FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全性分析レポート、安全性マニュアルなどの機能安全情報が入手可能です。ご注文
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP8756x-Q1 スイッチ内蔵の16A降圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2018年 4月 2日 |
| ユーザー・ガイド | LP8756xQ1 Configuration Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 7月 31日 | |||
| 設計ガイド | Power Supply Design for Semidrive X9SP (X9HP Compatible) Using LP8752-Q1 and LP8756-Q1 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 1月 2日 | |||
| ユーザー・ガイド | LP87562T-Q1 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |||
| アプリケーション・ノート | Power Supply Design for Semidrive X9P/X9U | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |||
| ユーザー・ガイド | LP87562S-Q1 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2022年 3月 8日 | |||
| ユーザー・ガイド | LP87562R-Q1 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2021年 9月 2日 | |||
| アプリケーション概要 | The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 11月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) | 2020年 1月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Stability Considerations for LP8756x-Q1 and LP8752x-Q1 | PDF | HTML | 2019年 6月 4日 | |||
| ユーザー・ガイド | LP875620-Q1 Technical Reference Manual | 2019年 3月 29日 |
設計および開発
各種電源ソリューション
LP87562-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。
LP87562Q1EVM — デュアル出力12A+4A降圧コンバータ内蔵スイッチ評価基板
LP87562Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ)の IC である LP87562-Q1 を提示します。
LP87562-Q1 は、高性能マルチフェーズ降圧コンバータを搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション プロセッサのパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスには、4つの降圧DC-DCコンバータ コアが搭載されており、これらはトリプルフェーズ バックとシングルフェーズ (...)
TIPA-020002 — LP8752-Q1 と LP8756-Q1 を使用した、Semidrive X9SP (X9HP 互換) 向けの電源設計
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNF) | 26 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。