TIPA-050050
TPS65313-Q1 を使用する、AWR1843 と AWR1642 向け電源デザイン
TIPA-050050
概要
この電源デザインでは、AWR1843 と AWR1642 の各レーダー センサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。このテクニカル リファレンス マニュアルは、TPS65313-Q1 のデフォルトのプログラム済み EEPROM 構成のリファレンスとして使用できます。この資料では、TPS65313-Q1 PMIC と AWR18x/16x レーダー デバイスとの標準的な接続を提示します。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS65313-Q1 Technical Reference Manual | 2020/03/05 |