ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65653-Q1

アクティブ

車載向け、複数のスイッチ内蔵、4 MHz、デュアル 3A 降圧コンバータ

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 3 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Enable pin, I2C control, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.009 Switching frequency (max) (kHz) 4400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 4000
Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 3 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Enable pin, I2C control, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.009 Switching frequency (max) (kHz) 4400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 4000
VQFN (RHD) 28 25 mm² 5 x 5
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
  • 入力電圧:2.8V~5.5V
  • 2 つの高効率降圧型 DC/DC コンバータ
    • 出力電圧:1V~3.36V
    • 最大出力電流: 3A
    • 出力電圧スルー・レートを 0.5mV/µs~10mV/µs にプログラム可能
    • スイッチング周波数:4MHz
    • 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによる EMI の低減
  • 汎用出力信号 (GPO、GPO2) を構成可能
  • I2C 互換インターフェイスの Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz) モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
  • 外部クロック入力によるスイッチングの同期
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 28 ピン、5mm × 5mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
  • 入力電圧:2.8V~5.5V
  • 2 つの高効率降圧型 DC/DC コンバータ
    • 出力電圧:1V~3.36V
    • 最大出力電流: 3A
    • 出力電圧スルー・レートを 0.5mV/µs~10mV/µs にプログラム可能
    • スイッチング周波数:4MHz
    • 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによる EMI の低減
  • 汎用出力信号 (GPO、GPO2) を構成可能
  • I2C 互換インターフェイスの Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz) モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
  • 外部クロック入力によるスイッチングの同期
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 28 ピン、5mm × 5mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ

TPS65653-Q1 は、レーダーなどノイズに敏感なアプリケーション向けに、厳格な電源仕様を満たすよう設計されています。このデバイスは、 2 つの降圧型 DC/DC コンバータ、汎用デジタル出力信号を内蔵しています。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

自動PWM/PFM (AUTOモード)動作により、広い範囲の出力電流について高い効率が得られます。TPS65653-Q1 はリモート電圧センシングをサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的にPWMモードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。

TPS65653-Q1 デバイスはプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートし、GPO 信号を含むシーケンスをイネーブル信号に同期できます。スタートアップおよび電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

TPS65653-Q1 は、レーダーなどノイズに敏感なアプリケーション向けに、厳格な電源仕様を満たすよう設計されています。このデバイスは、 2 つの降圧型 DC/DC コンバータ、汎用デジタル出力信号を内蔵しています。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

自動PWM/PFM (AUTOモード)動作により、広い範囲の出力電流について高い効率が得られます。TPS65653-Q1 はリモート電圧センシングをサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的にPWMモードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。

TPS65653-Q1 デバイスはプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートし、GPO 信号を含むシーケンスをイネーブル信号に同期できます。スタートアップおよび電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65653-Q1 デュアル 3A 降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 3月 26日
アプリケーション・ノート TPS65313-Q1 and TPS65653-Q1 LDO free power solution for AWR1642/AWR1843 2020年 1月 27日
ユーザー・ガイド TPS6565342-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2019年 3月 25日

設計と開発

各種電源ソリューション

TPS65653-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

シミュレーション・モデル

TPS6565342-Q1 Thermal Model

SLVMD78.ZIP (1 KB) - Thermal Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHD) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ