TIPD121

活性電源側の絶縁型、電流シャント・モニタ

概要

この precision リファレンス・デザインでは、絶縁型電流シャント・モニタの高温側に電力を供給するユーザー側ソリューションを実現できます。絶縁型電流センス・ソリューションを構築する最初のステップは、センサの 1 次側に電力を供給することです。このリファレンス・デザインでは、一般的な問題に対する低コストの「市販」ソリューションを実現するために必要なトランス、整流ダイオード、およびフィルタ部品を選択するためのステップを踏んでいきます。

特長
  • Provides 5.0 VISO at 1 0mA (min) from 3.3-V user power
  • Single 3.3-V or 5.0-V supply
  • Uses AMC1200 and AMC1100 isolation amplifiers

This precision reference design includes

  • Theory
  • Component selection
  • TINA-TI simulation
  • Modification options
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR142.PDF (190 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLAC591.ZIP (32 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR141.PDF (44 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型アンプ

AMC1200±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド 0-5 A, Single-Supply, 2 kV Isolated Current Sensing Solution 2013/06/18

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。