TIPD126

Bridge sensor signal conditioner with current loop output and EMC protection reference design

概要

このブリッジ・センサ・コンディショナ・モジュールでは、グランド基準負荷に対する安定した電流出力を提供できます。1 段目では、ミックスド・シグナル・プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)を使用することで、差動ブリッジ・センサ電圧に対する線形化と温度補正を実現します。2 段目では PGA 出力電圧が電流に変換され、標準の 4mA ~ 20mA の電流ループによって電流が送信されます。追加の回路を使用することで、モジュールを静電気放電(ESD)、電気的高速過渡(EFT)、放射性および伝導性電磁干渉(EMI)、雷サージなどから保護できるようになります。

特長
  • IEC 61000-4 および FCC 規格に準拠した EMC テストを実施済み
  • デジタル・キャリブレーション済みの 4 ~ 20mA 出力
  • 0.1% の精度

この認証済み設計の内容:

  • 動作原理
  • 部品セレクションと計算
  • TINA-TI シミュレーション
  • 回路図と PCB レイアウト
  • 測定結果
  • EMC テスト結果
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR226.PDF (83 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC171.ZIP (371 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC595.ZIP (1849 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR225.PDF (67 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ

XTR117XTR117 4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタ

データシート: PDF | HTML
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)

PGA309PGA309 電圧出力プログラマブル センサ コンディショナ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC172 — TIPD126 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD126 Bridge sensor signal conditioner with current loop output and EMC protection reference design
ダウンロードオプション

TIDC172 TIPD126 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/19
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD126 Bridge sensor signal conditioner with current loop output and EMC protection reference design

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc172 or www.ti.com/lit/xx/tidc172/tidc172.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC172. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

TIDC173 — TIPD126 Test Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD126 Bridge sensor signal conditioner with current loop output and EMC protection reference design
ダウンロードオプション

TIDC173 TIPD126 Test Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/19
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD126 Bridge sensor signal conditioner with current loop output and EMC protection reference design

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc173 or www.ti.com/lit/xx/tidc173/tidc173.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC173. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TIPD126 CerTIfied Design Reference Guide 2013/06/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。