TIPD135

10 uA-100 mA、0.05% エラー、ハイサイド電流検出ソリューション

概要

この precision 検証済み設計は、10uA ~ 100mA の負荷電流を正確に検出可能な、分割電源の上限側 4 ディケード電流センシング・ソリューションの原理、部品セレクション、シミュレーション、包括的な PCB 回路図とレイアウト、部品表、および実測性能を提供します。対応するリニア出力は 10mV ~ 4.9V であり、一般的な 5V ADC による測定が可能です。この設計では、ピン・プログラマブル・ゲインと広い同相電圧範囲に対応した計測アンプである PGA281 が利用され、従来のオペアンプよりも正確で多用途のソリューションが実現します。

特長
  • 上限側、4 ディケード、双方向、電流センシング、検証済みソリューション
  • 10uA ~ 100mA の電流検出機能(0.05% 未満の誤差)
  • 最大 ±12.5V の同相入力範囲をサポート
  • 一般的な 5V ADC による測定が可能な 10mV ~ 4.9V の出力
  • 4 ディケード電流測定を実現する、PGA281 ピン・プログラマブル・ゲイン計測アンプの利用

This Verified Design Includes:

  • 動作原理
  • コンポーネントのセレクション
  • TINA-TI シミュレーション
  • 回路図と PCB レイアウト
  • 検証と実測性能
  • 変更オプション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR144.PDF (189 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC001.ZIP (681 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC030.ZIP (3468 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR143.PDF (145 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4101イネーブル搭載、50mA、50V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)

PGA281ゼロドリフト、高電圧、プログラマブル ゲイン アンプ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC002 — TIPD135 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD135 10 uA-100 mA、0.05% エラー、ハイサイド電流検出ソリューション
ダウンロードオプション

TIDC002 TIPD135 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/10/02
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD135 10 uA-100 mA、0.05% エラー、ハイサイド電流検出ソリューション

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc002 or www.ti.com/lit/xx/tidc002/tidc002.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC002. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

TIDC003 — TIPD135 Test Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD135 10 uA-100 mA、0.05% エラー、ハイサイド電流検出ソリューション
ダウンロードオプション

TIDC003 TIPD135 Test Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/10/02
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD135 10 uA-100 mA、0.05% エラー、ハイサイド電流検出ソリューション

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc003 or www.ti.com/lit/xx/tidc003/tidc003.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC003. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド 10-uA to 100-mA 0.05%-Error High-Side Current Sensing Design Guide 2013/10/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。