TIPD138

SPI-programmable 16-bit 36-V 1-A power supply with integrated current shunt reference design

概要

この検証済み設計では、1A の電流を供給可能な、SPI 制御の 36V 電源の原理、部品セレクション、シミュレーション、PCB 設計、および測定結果が提供されます。電流負荷の複数のディケードで 1% の精度を発揮する上限側電流シャントも内蔵されています。この設計の出力は、ユニポーラおよびバイポーラの両方の出力範囲をサポートする DAC8871 によって供給されます。そのため、この回路はさまざまなアプリケーションのニーズに適合するよう簡単に変更できます。

特長
  • 36V@1A の負荷、SPI 制御の出力
  • 0.08% の測定 FSR ゲイン誤差
  • 8.2mV の測定オフセット誤差
  • 電流モニタ出力
  • 電流測定の可変ディケード

This verified design includes:

  • 動作原理
  • コンポーネントのセレクション
  • TINA-TI シミュレーション
  • 回路図と PCB レイアウト
  • 検証と実測性能
  • 変更オプション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR154.PDF (197 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC042.ZIP (2729 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC026.ZIP (3067 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR153.PDF (199 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LF411シングル、36V、3MHz、高スルーレート (13V/μs)、2mV のオフセット電圧、JFET 入力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA140レール ツー レール出力、シングルチャネル、11MHz、低ノイズ、36V JFET 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF1022.5ppm/℃ のドリフト、10V 高精度電圧リファレンス

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA227710μV、0.1µV/℃、高精度、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
差動アンプ

INA146高電圧、プログラマブル ゲイン、差動アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC887116 ビット シングルチャネル、シリアル インターフェイス、±18V(高電圧バイポーラ)出力 DAC

データシート: PDF
パワー オペアンプ

OPA549出力スイングの優れた高電圧大電流オペアンプ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC044 — TIPD138 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD138 SPI-programmable 16-bit 36-V 1-A power supply with integrated current shunt reference design
ダウンロードオプション

TIDC044 TIPD138 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/09
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD138 SPI-programmable 16-bit 36-V 1-A power supply with integrated current shunt reference design

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc044 or www.ti.com/lit/xx/tidc044/tidc044.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC044. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド 36-V 1-A SPI Controlled Power Supply With Integrated Current Shunt Design Guide (Rev. A) 2014/07/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。