REF102
- ±10V ±0.0025V OUTPUT
- VERY LOW DRIFT: 2.5ppm/°C max
- EXCELLENT STABILITY:
5ppm/1000hr typ - EXCELLENT LINE REGULATION:
1ppm/V max - EXCELLENT LOAD REGULATION:
10ppm/mA max - LOW NOISE: 5µVPP typ, 0.1Hz to 10Hz
- WIDE SUPPLY RANGE: 11.4VDC to 36VDC
- LOW QUIESCENT CURRENT: 1.4mA max
- PACKAGE OPTIONS: PLASTIC DIP, SO-8
- APPLICATIONS
- PRECISION-CALIBRATED VOLTAGE STANDARD
- D/A AND A/D CONVERTER REFERENCE
- PRECISION CURRENT REFERENCE
- ACCURATE COMPARATOR THRESHOLD REFERENCE
- DIGITAL VOLTMETERS
- TEST EQUIPMENT
- PC-BASED INSTRUMENTATION
All trademarks are the property of their respective owners.
The REF102 is a precision 10V voltage reference. The drift is laser-trimmed to 2.5ppm/°C max C-grade over the industrial temperature range. The REF102 achieves its precision without a heater. This results in low power, fast warm-up, excellent stability, and low noise. The output voltage is extremely insensitive to both line and load variations and can be externally adjusted with minimal effect on drift and stability. Single supply operation from 11.4V to 36V and excellent overall specifications make the REF102 an ideal choice for demanding instrumentation and system reference applications.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン
TIPD138 — SPI-programmable 16-bit 36-V 1-A power supply with integrated current shunt reference design
この検証済み設計では、1A の電流を供給可能な、SPI 制御の 36V 電源の原理、部品セレクション、シミュレーション、PCB 設計、および測定結果が提供されます。電流負荷の複数のディケードで 1% の精度を発揮する上限側電流シャントも内蔵されています。この設計の出力は、ユニポーラおよびバイポーラの両方の出力範囲をサポートする DAC8871 によって供給されます。そのため、この回路はさまざまなアプリケーションのニーズに適合するよう簡単に変更できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点