TIPD166
PLC 向け、16 ビット、8 チャネル ADC 搭載の単一電源アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIPD166
概要
TIPD166 はプログラマブル ロジック コントローラ(PLC)システム向け 16 ビット、8 チャネル、アナログ入力モジュールのリファレンス デザインです。この回路は 8 チャネル、16 ビット SAR(逐次比較型)A/D コンバータ(ADC)、高精度リファレンス、アナログ フロント エンド(AFE)回路を統合しています。
特長
- 電圧入力範囲:+/- 10V、0 ~ 10V、+/-5V、0 ~ 5V
- 電流入力範囲:+/-20mA、0 ~ 20mA、4 ~ 20mA
- 4 線式 RTD 温度範囲:-40~160℃
- 単一電源動作
- 達成される全体的な精度:電圧および電流入力の場合は 0.1%、温度入力の場合は 0.25%
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF26.PDF (166 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Single-Supply Analog Input Module With 16-Bit 8-Channel ADC for PLC Design Guide (Rev. A) | 2015/07/10 |