TIPD168

低消費電力および超小型フォーム・ファクタに最適化された、3 系統 12 ビット、データ取得、リファレンス・デザイン

概要

This Verified Precision Design details the design procedure, simulated results, and showcases the actual performance of a 12-bit discrete data acquisition block using the ADS7042, optimized for extremely low power, small form factor applications for the following three different optimizations: 

Optimization #1: 12 bit, 500ksps optimized for current monitoring, battery monitoring, electromyography (EMG), skin impedance, and wearable fitness

Optimization #2: 12 bit, 1Msps  optimized for hard disc drives, motor control, motor encoders, optical encoders, and optical modules

Optimization #3: 12 bit, < 1ksps optimized for tilt, gyro, pressure, temperature, gas, chemical, blood glucose, low voltage (1.8V-3.3V, JESD8-7A), and DC sensor measurements

特長
  • Covers three different detailed implementations optimized for speed/power/performance
  • Contains Theory, Component Selection, Simulation, Schematic, PCB Layout, and Measured Performance Results for all three implementations
  • Includes detailed theory, calculations, and simulations of ADC drive circuitry
  • Demonstrated performance of ultra-low power (1mW) 12-bit SAR data acqusition
  • Features the ADS7042:  the world's smallest 12-bit SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRAD8.PDF (93 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC604.ZIP (3362 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC606.ZIP (3507 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAD7.PDF (104 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA835超低消費電力、レール ツー レール出力、ネガティブ レール入力、VFB アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS7042SPI インターフェイス付き 1MSPS 超低消費電力、超小型 SAR(逐次比較型)12 ビット ADC

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

ADS7042EVM-PDK — ADS7042 超低消費電力、超小型サイズ、12 ビット、1MSPS、SAR ADC のパフォーマンス・デモ・キット (PDK)

ADS7042 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、逐次比較型 (SAR) 12 ビット A/D コンバータ (ADC) の性能を評価するためのプラットフォームです。

この評価キットは、ADS7042 評価基板、高精度ホスト・インターフェイス (PHI) コントローラ・ボード、関連するコンピュータ・ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行を実施できます。

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD168 低消費電力および超小型フォーム・ファクタに最適化された、3 系統 12 ビット、データ取得、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS7042EVM-PDK ADS7042 超低消費電力、超小型サイズ、12 ビット、1MSPS、SAR ADC のパフォーマンス・デモ・キット (PDK)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD168 低消費電力および超小型フォーム・ファクタに最適化された、3 系統 12 ビット、データ取得、リファレンス・デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC605 — TIPD168 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD168 低消費電力および超小型フォーム・ファクタに最適化された、3 系統 12 ビット、データ取得、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC605 TIPD168 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/09/07
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD168 低消費電力および超小型フォーム・ファクタに最適化された、3 系統 12 ビット、データ取得、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc605 or www.ti.com/lit/xx/tidc605/tidc605.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC605. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Three 12-Bit Data Acquisition Reference Designs Optimized for Low Power 2014/06/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。